Loading
  • alt text
alt text
100S-E09QJ32C

Contattore di sicurezza IEC 9 A

PrintPrint
Stampa
EmailEmail
Condividi
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Stato del ciclo di vita: Attivo
Stato del ciclo di vita: Attivo
Aggiungi alla distinta base
  • Ottieni supporto
Specifiche tecniche
Meccanico
Elettrico
Ambientale
Certificazione
Disegni
Documenti
Certificazioni
Accessori
Note tecniche
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
3
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
2
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti
IEC 60068-2-27
Altitudine, max
3000 m del sito di installazione
Frequenza di commutazione, max
600 ops/ora, AC-1
Peso
CA/CC (elettronico): 0.43 kg (0.95 libbre)
Classe di protezione
Contatto principale del contattore: IP2X
Tipo di tensione per l’azionamento
CC
Tensione nominale di alimentazione del controllo a CC
0 V
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Connessione a vite
Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp)
6 kV
Tempo di funzionamento, ritardo di chiusura
27 ms
Tempo di funzionamento, ritardo di apertura
17 ms
Bobina ad alta efficienza energetica, pick-up
6 W a 24 V CC
Bobina ad alta efficienza energetica, mantenimento
1.7 W a 24 V CC
Resistenza del circuito principale
0.41 mΩ
Tensione di isolamento nominale (Ui)
690 V secondo IEC
Funzione
Contattore di sicurezza non reversibile
Corrente per uso generico (scatolato)
13.8 A a 600 V secondo UL/CSA
Dissipazione di potenza
0.8 W per polo a Ie, AC-1, 400 V
Corrente di breve durata ammissibile (Icw)
3 poli: 80 A a 30 s (40 °C)
FLA
20 A a 600 V, trifase per applicazioni HVAC UL/CSA
Corrente e potenza nominali di funzionamento (scatolato)
9.5 A a 125 V CC, con 3 poli in serie secondo UL/CSA
LRA
80 A a 550–600 V CA, trifase per applicazioni HVAC UL/CSA
Compatibilità elettromagnetica
IEC 60947-1 – Ambiente A e B (solo 100-E09…E38).
Dissipazione totale di potenza
2.3 W a Ie, AC-3, 400 V, controllo CA/CC (120–250 V)
Limiti di funzionamento, diseccitazione
(≤0.60) × Us a controllo CC
Valutazione per la commutazione dei motori AC
3 poli: 7.5 Hp a 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Limiti di funzionamento, eccitazione
(0.85…1.1) × Us a 50/60 Hz
Corrente nominale MCCB
Tipo 2 (secondo IEC 60947-4-1): 28 A a 400 V, corrente di guasto disponibile 70 kA
Corrente nominale fusibili DIN (gG)
Tipo 2 (secondo IEC 60947-4-1): 6 A a 690 V, corrente di guasto disponibile 60 kA
Tensione nominale (Ue)
24 V a 48 V, 110 V a 220 V, 440 V CC
Corrente operativa e potenza nominale
5.8 A a 115 V CA, 500000 manovre elettriche, monofase per servizio ascensore UL/CSA
Commutazione dei carichi di illuminazione
Tungsteno lA: 20 A a 600 V, trifase (interruzione di tutte le linee) secondo UL/CSA
Valore nominale dei fusibili UL classe RK5
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 30 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 5 kA
Corrente nominale di funzionamento (Iₑ)
9.5 A a 500 V, avviamento stella-triangolo (50 Hz)
Valori nominali dei fusibili UL classe J e CSA HRCI-J
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 30 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 100 kA
Interruttore automatico a tempo inverso UL
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 60 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 5 kA
Commutazione dei trasformatori di potenza
Potenza apparente: 8 kVA a 415 V, AC-6a a 50 Hz (n = 30)
Potenza nominale di esercizio (Pₑ)
9 kW a 240 V, carico di potenza attiva AC-1 (50/60 Hz), temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
Commutazione di carichi CC
3 poli in serie: 9 A a 220 V (avviamento motori a eccitazione in serie, interruzione corrente inversa, inversione, DC-5 passo a 60 °C)
Accessori opzionali
Contatti ausiliari a montaggio laterale, interblocchi meccanici
Caratteristiche
Specchio delle prestazioni dei contatti sui contatti ausiliari, contatti ausiliari a bassa potenza NC rossi utilizzati per il circuito di feedback, certificazione di terze parti SUVA, bobine di funzionamento AC/ DC, simbolo del contatto speculare sulla parte anteriore
Resistenza climatica
Categoria B secondo IEC 60947-1, allegato Q
Temperatura ambiente
Stoccaggio: −60…80 °C (−76…176 °F)
Classe di isolamento della bobina
Classe F secondo IEC 60947-4-1
Disegni
Modello 3D STP (STEP) Scarica (ZIP)
Disegni
Modello 3D STP (STEP) Scarica (ZIP)
Tipo Risorsa Pubblicazione
Generale Scheda prodotto --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
CCC Cina UL Listed KC coreano Comunità economica eurasiatica RCM australiano
  • CCC Cina
  • UL Listed
  • KC coreano
  • Comunità economica eurasiatica
  • RCM australiano
  • CE
  • Registro Italiano Navale (RINA)
  • Omologazione di tipo Direttiva Bassa Tensione SUVA
  • MAROCCO DOC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.

Elementi per pagina:
1-1 di 1
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Specifiche tecniche
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
3
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
2
Resistenza alle vibrazioni
IEC 60068-2-6
Resistenza agli urti
IEC 60068-2-27
Altitudine, max
3000 m del sito di installazione
Frequenza di commutazione, max
600 ops/ora, AC-1
Peso
CA/CC (elettronico): 0.43 kg (0.95 libbre)
Classe di protezione
Contatto principale del contattore: IP2X
Tipo di tensione per l’azionamento
CC
Tensione nominale di alimentazione del controllo a CC
0 V
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Connessione a vite
Tensione nominale di tenuta agli impulsi (Uimp)
6 kV
Tempo di funzionamento, ritardo di chiusura
27 ms
Tempo di funzionamento, ritardo di apertura
17 ms
Bobina ad alta efficienza energetica, pick-up
6 W a 24 V CC
Bobina ad alta efficienza energetica, mantenimento
1.7 W a 24 V CC
Resistenza del circuito principale
0.41 mΩ
Tensione di isolamento nominale (Ui)
690 V secondo IEC
Funzione
Contattore di sicurezza non reversibile
Corrente per uso generico (scatolato)
13.8 A a 600 V secondo UL/CSA
Dissipazione di potenza
0.8 W per polo a Ie, AC-1, 400 V
Corrente di breve durata ammissibile (Icw)
3 poli: 80 A a 30 s (40 °C)
FLA
20 A a 600 V, trifase per applicazioni HVAC UL/CSA
Corrente e potenza nominali di funzionamento (scatolato)
9.5 A a 125 V CC, con 3 poli in serie secondo UL/CSA
LRA
80 A a 550–600 V CA, trifase per applicazioni HVAC UL/CSA
Compatibilità elettromagnetica
IEC 60947-1 – Ambiente A e B (solo 100-E09…E38).
Dissipazione totale di potenza
2.3 W a Ie, AC-3, 400 V, controllo CA/CC (120–250 V)
Limiti di funzionamento, diseccitazione
(≤0.60) × Us a controllo CC
Valutazione per la commutazione dei motori AC
3 poli: 7.5 Hp a 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Limiti di funzionamento, eccitazione
(0.85…1.1) × Us a 50/60 Hz
Corrente nominale MCCB
Tipo 2 (secondo IEC 60947-4-1): 28 A a 400 V, corrente di guasto disponibile 70 kA
Corrente nominale fusibili DIN (gG)
Tipo 2 (secondo IEC 60947-4-1): 6 A a 690 V, corrente di guasto disponibile 60 kA
Tensione nominale (Ue)
24 V a 48 V, 110 V a 220 V, 440 V CC
Corrente operativa e potenza nominale
5.8 A a 115 V CA, 500000 manovre elettriche, monofase per servizio ascensore UL/CSA
Commutazione dei carichi di illuminazione
Tungsteno lA: 20 A a 600 V, trifase (interruzione di tutte le linee) secondo UL/CSA
Valore nominale dei fusibili UL classe RK5
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 30 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 5 kA
Corrente nominale di funzionamento (Iₑ)
9.5 A a 500 V, avviamento stella-triangolo (50 Hz)
Valori nominali dei fusibili UL classe J e CSA HRCI-J
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 30 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 100 kA
Interruttore automatico a tempo inverso UL
Combinazione Type 1 (secondo UL 60947 e CSA 22.2 N. 14): 60 A a 600 V, corrente di guasto disponibile 5 kA
Commutazione dei trasformatori di potenza
Potenza apparente: 8 kVA a 415 V, AC-6a a 50 Hz (n = 30)
Potenza nominale di esercizio (Pₑ)
9 kW a 240 V, carico di potenza attiva AC-1 (50/60 Hz), temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
Commutazione di carichi CC
3 poli in serie: 9 A a 220 V (avviamento motori a eccitazione in serie, interruzione corrente inversa, inversione, DC-5 passo a 60 °C)
Accessori opzionali
Contatti ausiliari a montaggio laterale, interblocchi meccanici
Caratteristiche
Specchio delle prestazioni dei contatti sui contatti ausiliari, contatti ausiliari a bassa potenza NC rossi utilizzati per il circuito di feedback, certificazione di terze parti SUVA, bobine di funzionamento AC/ DC, simbolo del contatto speculare sulla parte anteriore
Resistenza climatica
Categoria B secondo IEC 60947-1, allegato Q
Temperatura ambiente
Stoccaggio: −60…80 °C (−76…176 °F)
Classe di isolamento della bobina
Classe F secondo IEC 60947-4-1
Disegni
Disegni
Modello 3D STP (STEP) Scarica (ZIP)
Disegni
Modello 3D STP (STEP) Scarica (ZIP)
Documenti
Scheda prodotto Generale
--
100-td013_-en-p Technical Data
100-TD013
Tipo Risorsa Pubblicazione
Generale Scheda prodotto --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Cerchi ulteriore documentazione?
Trova la documentazione tecnica curata per questo prodotto nel Centro di documentazione tecnica oppure consulta la nostra biblioteca completa.
Cerca nella Biblioteca di Letteratura
Certificazioni
CCC Cina UL Listed KC coreano Comunità economica eurasiatica RCM australiano
  • CCC Cina
  • UL Listed
  • KC coreano
  • Comunità economica eurasiatica
  • RCM australiano
  • CE
  • Registro Italiano Navale (RINA)
  • Omologazione di tipo Direttiva Bassa Tensione SUVA
  • MAROCCO DOC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.

Accessori
Elementi per pagina:
1-1 di 1
Note tecniche
Cerchi altre note tecniche?
Nella nostra Knowledgebase puoi trovare domande e risposte degli esperti tecnici di Rockwell Automation su questo prodotto.
Cerca nella base di conoscenza
Loading
Trova il distributore più vicino
Contact your distributor in {0}
Cambia posizione
EmailEmail
PhonePhone
Trova un partner
Contattore di sicurezza IEC 9 A
CloseClose
100S-E09QJ32C
Vicino
Stampa
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Telefono:
Chiamata
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: