Loading
operaio che guarda il laptop con luci sullo sfondo
eBook

Ottimizzazione della lavorazione del gas naturale

Aumento della produttività e della sicurezza con il controllo predittivo basato su modello
Scarica l'eBook

Migliorate oggi stesso il vostro impianto

Gli impianti di lavorazione del gas naturale devono affrontare sfide tecniche significative che incidono sull'efficienza della produzione e sulla redditività. Affrontare i problemi legati a portata, resa, qualità e consumo energetico con una piattaforma di controllo e un'analisi avanzata può migliorare le prestazioni operative e ottimizzare le operazioni dell'impianto.

Gli impianti moderni utilizzano sistemi di controllo predittivo basato su modello (MPC) che si adattano in tempo reale per massimizzare la resa mantenendo sotto controllo il consumo energetico.


Perché è importante

lista di controllo dei documenti
Ottimizzazione predittiva

L'ottimizzazione predittiva con il controllo predittivo basato su modello (MPC) prevede un'analisi automatica e continua dei dati per prevedere come le variazioni di una variabile influenzeranno le altre. Ciò consente regolazioni in tempo reale, migliorando l'efficienza e riducendo i costi. Nelle operazioni di gas naturale, il controllo predittivo basato su modello può ottimizzare la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio prevedendo e gestendo variabili come pressione, portate e domanda, garantendo un approvvigionamento di gas stabile ed efficiente.

rete core
Miglioramento dei processi

Il miglioramento dei processi prevede il monitoraggio continuo delle prestazioni attuali, il calcolo dei setpoint ottimali e la regolazione automatica dei loop PID senza la necessità di monitoraggio da parte del personale. Nelle operazioni di gas naturale, questo assicura una produzione efficiente e distribuzione grazie all'ottimizzazione dinamica dei parametri, portando a una maggiore affidabilità e a una riduzione dei costi operativi.

progettazione digitale
Regolazione in tempo reale

Raggiungete prestazioni ottimali bilanciando continuamente la qualità dell’output con l’utilizzo di energia. Nelle operazioni di gas naturale, questo significa gestire dinamicamente le variabili per garantire una produzione e distribuzione di gas di alta qualità, minimizzando il consumo di energia e migliorando l’efficienza operativa complessiva.

Scarica l'eBook gratuito

Un approccio metodico favorisce
risultati positivi:

Ottimizza la produzione

Aumenta l'efficienza

Prendi decisioni migliori

Riduci
i rischi

Scoprite come oggi stesso

La digitalizzazione ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, con le aziende che sono passate dall'utilizzo delle tecnologie digitali per casi d'uso specifici alla digitalizzazione di interi processi. Le aziende del settore oil and gas non solo stanno digitalizzando sempre di più, ma lo stanno facendo con una maggiore integrazione delle soluzioni digitali e un'espansione della digitalizzazione lungo tutta la catena logistica.

GlobalData

Ottimizzazione della lavorazione del gas naturale

Scarica l'eBook

Scoprite come l'utilizzo del controllo predittivo basato su modello può migliorare il processo decisionale, aiutarvi a reagire alle condizioni dell'impianto e raggiungere i vostri obiettivi di produzione nella lavorazione del gas naturale.

Il percorso verso una produzione flessibile è a portata di clic.

Scarica l'eBook gratuito

Pronti a iniziare?

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per aiutarvi nel vostro percorso verso la struttura moderna.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Soluzioni software di automazione per il settore Oil e Gas
  4. Chevron LeftChevron Left Ottimizzazione della lavorazione del gas naturale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: