Loading

Scoprite dove stanno andando le tendenze nel settore minerario

Adozione dei dati nell'industria mineraria – guida il cambiamento
Esplora l’infografica
Uomo e donna che lavorano in un cantiere edile mentre parlano
Scoprite come i minatori stanno digitalizzando
Esplora l’infografica

Rimanete aggiornati!

I leader del settore minerario stanno investendo nelle tecnologie digitali. Rimanete aggiornati sulle tendenze che stanno guidando il futuro dell'innovazione mineraria.

I PROFITTI DI DOMANI, LA TECNOLOGIA DI OGGI.

icona a forma di bullone

Migliora la gestione energetica

icona scudo con segno di spunta

Migliora la sicurezza dei processi

Icona di massimizzazione

Aumenta la visibilità

anticipo

Riduci i costi

Esplora l'infografica sulla miniera connessa


Affronta le sfide del settore minerario

Scoprite come le principali aziende minerarie stanno adottando la nuova onda di tecnologie digitali. Quali sono i livelli di adozione attuali delle soluzioni basate sui dati nel mercato odierno? Scopritelo subito nella nostra infografica Connected Mine: 

  • Come le aziende minerarie stanno affrontando le sfide odierne
  • Qual è il livello di investimento nella tecnologia
  • Come le aziende minerarie possono trarre vantaggio dal digitale
Grande escavatore in un nuovo cantiere, sullo sfondo il cielo azzurro e il sole

"I dati esistono da molto tempo. Una delle più grandi sfide per la trasformazione digitale è effettivamente trasformarli in qualcosa di utile."

— Ex direttore generale, Rio Tinto

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Industria mineraria
  4. Chevron LeftChevron Left Infografica The Connected Mine
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: