Loading

Automatizza le utilities e le aree di supporto nel settore dei metalli

Raggiungi controllo e ottimizzazione nelle applicazioni chiave
rotoli di lamiera d'acciaio in uno stabilimento, bobina di acciaio zincato

Dalla distribuzione elettrica ai controlli delle gru, queste applicazioni sono fondamentali per supportare qualsiasi stabilimento siderurgico. Spesso trascurati, i tempi di fermo che interessano queste attività possono influire sull'intera operazione.


Collega i sistemi di processo e di distribuzione elettrica

Molti impianti di produzione sono progettati con sistemi indipendenti di distribuzione elettrica e di controllo dell'automazione. Questo approccio aumenta la complessità e i costi e spesso manca della produttività e della visibilità necessarie per prendere decisioni informate.

La nostra offerta Intelligent Packaged Power aiuta a ridurre i rischi fornendo i nostri dispositivi di controllo motori e tutti gli elementi del sistema di distribuzione elettrica, il tutto in un unico pacchetto.

Elettricista professionista africano che lavora in una sottostazione elettrica
Brochure
Alimentazione intelligente confezionata

La nostra offerta Intelligent Packaged Power vi aiuta a sfruttare i vantaggi della tecnologia digitale e della connettività Ethernet.

Scaricate ora
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Funzionalità
Funzionalità
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
Esplorazione delle nostre funzionalità

Automazione delle gru e soluzioni di stoccaggio automatizzato

Soluzioni di automazione gru
Gru che sollevano due ruote di metallo nello stabilimento
Brochure
Soluzioni di automazione gru

Le gru, i paranchi o il sollevamento di qualsiasi tipo di carico pongono sfide uniche alle operazioni. Migliorate la sicurezza e la produttività del vostro stabilimento metallurgico con le nostre soluzioni di automazione delle gru scalabili, testate e validate.

Scaricate ora
Video
Rockwell Automation e Shenzhou Machinery realizzano un controllo autonomo per gru a ponte

Questa soluzione intelligente per gru a ponte accelera l'aggiornamento delle gru a un controllo automatico e intelligente, migliorando l'affidabilità e la stabilità del sistema.

Cercate nuovi modi per mantenere il personale al sicuro e massimizzare le prestazioni delle macchine nel vostro stabilimento di produzione di metalli? Lo capiamo. Il vostro stabilimento funziona 24/7. È un processo complicato valutare i sistemi attuali, le esigenze e i problemi. È utile avere un partner che conosca il vostro settore, i punti di forza, i sistemi e gli obiettivi operativi.

Le nostre soluzioni di automazione per gru offrono controlli integrati, azionamenti, sensori intelligenti e sistemi di gestione del magazzino, il tutto garantendo operazioni di stoccaggio ottimizzate e una movimentazione dei materiali più sicura.


Aumentare l'affidabilità delle utilities nel vostro impianto

I processi nel vostro impianto metallurgico non possono svolgersi senza la disponibilità di utilities come acqua e gas industriali come ossigeno, azoto, argon e aria compressa.

Forniamo soluzioni e architetture integrate per le aree di supporto che beneficiano di:

  • Scalabilità
  • Integrazione con i sistemi di controllo dell'impianto
  • Monitoraggio remoto

Mantenete un alto livello di connettività ed efficienza operativa migliorando tutti gli asset del vostro impianto metallurgico.

Soluzioni smart per l’acqua
Impianto di separazione dell'aria per la produzione di gas industriali, tubi blu e monitoraggio tramite droni
Settore
Soluzioni smart per l’acqua

L'uso ottimizzato dell'acqua nelle operazioni metallurgiche è uno dei vostri obiettivi principali, poiché l'acqua sta diventando sempre più scarsa. Le nostre soluzioni intelligenti per la gestione dell'acqua possono aiutarvi ad affrontare queste sfide con un insieme integrato di soluzioni. 

Scopri il nostro settore

Soluzioni di azionamento per il settore metallurgico

Aumentate la produttività e il tempo di disponibilità con i convertitori di frequenza PowerFlex 755T
Due operai di fabbrica che guardano un display a 6 schermi nella sala di controllo
Brochure
Aumentate la produttività e il tempo di disponibilità con i convertitori di frequenza PowerFlex 755T

Aumentate il vostro ROI con il drive PowerFlex® 755TS. Grazie alla potenza della tecnologia TotalFORCE®, il drive offre controllo coppia, velocità e posizione ad alte prestazioni per mantenere le applicazioni in funzione 24/7. Inoltre, fornisce informazioni operative in tempo reale per aumentare la produttività e la tranquillità.

Scaricate ora
Video
Aumentate la produttività con i convertitori di frequenza in media tensione PowerFlex

Volete risolvere le vostre principali sfide aumentando al contempo la produzione e la redditività? I PowerFlex 6000T si integrano perfettamente in qualsiasi sistema di controllo e possono gestire processi di avviamento graduale, controllo a velocità variabile, operazioni di condivisione del carico e altro ancora!

Scoprite più da vicino come i nostri sistemi di azionamento contribuiscono a migliorare le prestazioni e a garantire un funzionamento affidabile e un controllo preciso di velocità e coppia.

Pronti a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattateci

Altri hanno anche visualizzato

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Metalli
  4. Chevron LeftChevron Left Automatizza le utilities e le aree di supporto nel settore dei metalli
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: