Doppio modulo motore passo-passo 5034-STEPD e 5034-STEPDXT

Schema di cablaggio 5034-STEPD e 5034-STEPDXT
Diagramma a blocchi funzionale 5034-STEPD e 5034-STEPDXT
Specifiche tecniche - 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – Modulo motore passo-passo
Attributo
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Tipo di motore
Motore passo-passo bipolare a 2 fasi (a 4, 6 o 8 fili)
Numero di motori, max
2
Tensione di ingresso del motore
Segue l'alimentazione SA
Micropassi del motore
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (default), 256
Corrente di fase del motore, max (continuativa)
1 motore collegato
2,0 A, rms a 40 °C
1,75 A, rms a 60 °C
Corrente di fase del motore, max (continuativa)
2 motori collegati
1,5 A, rms a 40 °C
1,25 A, rms a 60 °C
Corrente di picco del motore
Applicabile per motore singolo
4,0 A rms per 5 s max seguito dal 20% della corrente di picco come corrente di mantenimento, ripetibile ogni 60 s
Velocità motore, max
2.400 giri/min
Comandi di movimento supportati
Posizione (assoluta e relativa), Velocità, Jog
Rilevamento cortocircuito verso SA
Sì
Rilevamento cortocircuiti
Sì
Rilevamento cortocircuito bobina motore
Sì
Rilevamento sovratemperatura
Sì
Specifiche tecniche - 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – Ingresso digitale
Attributo
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Campo tensione stato On
10…30 V CC
Corrente stato On, min
2 mA
Corrente stato On, nom
2,35 mA
Corrente di stato on, max
2,8 mA
Tensione di stato off, max
5 V CC
Corrente di stato off, max
1,5 mA
Impedenza di ingresso, min
3,5 kΩ a 10V CC
Impedenza di ingresso, nom
10,21 kΩ a 24 V CC
Impedenza di ingresso, max
15 kΩ a 30 V CC
Tempo di ritardo ingresso (da morsetto a backplane), max
Da Off a On
Da On a Off
150 µs
Tempo del filtro di ingresso
Da Off a On
Da On a Off
0 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms (default), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Specifiche Tecniche - 5034-STEPD, 5034-STEPDXT – MTO
Attributo
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Campo tensione stato On
18…30 V CC
Corrente stato On, min
2 mA
Corrente stato On, nom
2,35 mA
Corrente di stato on, max
8 mA
Tensione stato Off, max
5 V CC
Corrente di stato off, max
1 mA
Impedenza di ingresso, min
2,25 kΩ a 18 V CC
Impedenza di ingresso, nom
10,21 kΩ a 24 V CC
Impedenza di ingresso, max
15 kΩ a 30 V CC
Ritardo allo spegnimento dell'azionamento motore da MTO, tipico
10 ms
Specifiche Generali - 5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Attributo
5034-STEPD, 5034-STEPDXT
Numero di motori
2
MTO
1 canale, isolato
Numero di ingressi
2 canali, sinking
Tensione di alimentazione SA, nom
24 V CC
Gamma tensione alimentazione SA
18…30 V CC
Corrente alimentazione SA, nom
5 A
Corrente alimentazione SA, max
5,1 A
Corrente di alimentazione SA a vuoto
12 mA
Protezione da inversione di polarità SA
Sì
Dissipazione di potenza, max
(1)
1,55 W
Dissipazione termica, max
(1)
5,29 BTU/h
Tensione di isolamento
250 V (continuativa), tipo di isolamento base, da sistema a campo
250 V (continui), tipo di isolamento base, MTO a campo, MTO a sistema
Nessun isolamento tra alimentazione SA e ingressi
Nessun isolamento tra singoli ingressi
Supporto RIUP
Sì
CIP Sync
Orologio ordinario solo slave
Codifica elettronica
Codifica elettronica tramite software di programmazione
Posizioni chiavetta RTB (slot)
3, 7, 11
Morsettiera rimovibile supportata
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria cablaggio
(2)
2 – Porte di segnale
2 – Porte di alimentazione
Specifiche di cablaggio
Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili in Specifiche tecniche del sistema PointMax I/O Dati tecnici, pubblicazione 5034-TD001
Indicatori
1 indicatore verde/rosso di stato modulo
1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA
2 indicatori di stato motore asse giallo/rosso
2 indicatori di stato giallo per l'ingresso
1 indicatore di stato MTO giallo/rosso
Dimensioni (AxLxP), circa
123,6 x 15,0 x 66,4 mm
Peso approssimativo
46 g – 5034-STEPD
49 g – 5034-STEPDXT
Tipo custodia
Nessuna (stile aperto)
Codice di temperatura nordamericano
T4
Codice temperatura UKEX/ATEX
T4
Codice temperatura IECEx
T4
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura.
(2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l'instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato.
Specifica di cablaggio – Asse motore
Tipo di cavo
Dimensioni cavo
Rame unifilare e intrecciato, schermato
0,34…1,5 mm
2
(22…16 AWG)
Coppia di serraggio morsettiera rimovibile: 0,22...0,25 N•m
Lunghezza di spelatura consigliata: 10 mm ± 0,4 mm
La lunghezza massima del cavo dall'uscita dell'azionamento al motore è di 10 m.
Per una corrente motore di 1 A o superiore, si consiglia di utilizzare un cavo da 1,5 mm
2
(16 AWG).
Specifica di cablaggio – MTO
Tipo di cavo
Dimensioni cavo
Rame unifilare e intrecciato
0,34…1,5 mm
2
(22…16 AWG)
Coppia di serraggio morsettiera rimovibile: 0,22...0,25 N•m
Lunghezza di spelatura consigliata: 10 mm ± 0,4 mm
Instradare i cavi MTO+/MTO− separatamente da tutti gli altri cablaggi, in particolare dai cavi di alimentazione e del motore. Mantenere la separazione fisica secondo le indicazioni sulla categoria di cablaggio riportate nei criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1.
Collega più MTO allo stesso alimentatore MTO
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal