Pagina Modbus Master

Utilizzare la pagina Modbus Master per configurare le impostazioni per la comunicazione Modbus come dispositivo master.
Esempio di pagina Modbus Master
Parametri della pagina Modbus Master
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Modbus Format
Determina se il formato di trasmissione Modbus è Modbus Remote Terminal Unit (RTU) o Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (default)
  • 1 = ASCII
Response Timeout
Periodo minimo di tempo per cui Modbus Client aspetta una risposta dal server prima che possa iniziare una nuova trasmissione.
0...3.600.000 (x1 ms) (default = 200)
Broadcast Pause
Specifica il ritardo dopo l’invio dei dati.
0...3.600.000 (x1 ms) (default = 200)
Inter-frame Timeout
Specifica il tempo di ritardo massimo per la ricezione dei dati per la RTU.
0 non è un valore valido.
Usare la Tabella 2 e Tabella 3 per determinare il valore minimo.
Retry Count
Specifica il numero massimo di volte per cui ripetere la richiesta.
0...127 (default = 0)
Diagnostics
Quando lo stato del controllore è online, aprire la finestra di dialogo Diagnostics per visualizzare i contatori diagnostici per la gestione delle prestazioni e degli errori di Modbus Master.
–
Valori minimi di Inter-frame Timeout (10 bit)
Baud Rate
Valore predefinito
Intervallo valido (μs)
1200
58000
29000...65535000
2400
28000
14000...65535000
4800
14400
7200…65535000
9600
7200
3600…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Valori minimi di Inter-frame Timeout (11 bit)
Baud Rate
Valore predefinito
Intervallo valido (μs)
1200
64000
32000...65535000
2400
32000
16000...65535000
4800
16000
8000…65535000
9600
8000
4000…65535000
19200
3500
1750…65535000
38400
3500
1750…65535000
57600
3500
1750…65535000
115200
3500
1750…65535000
Selezionare Diagnostics per visualizzare le informazioni diagnostiche del canale Modbus Master.
Esempio di finestra di dialogo Modbus Master Channel Diagnostics
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal