Pagina SSI
La pagina SSI è disponibile solo se si seleziona SSI nel parametro Encoder Type nella
finestra di dialogo Device Definition.
Esempio di pagina SSI

La pagina SSI include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disable | Abilita o disabilita l’ingresso SSI. Quando l’ingresso SSI è
disabilitato, il modulo arresta l’uscita del segnale
dell’orologio. |
Code Type | Determina il tipo di codice del sensore SSI.
|
Word Length | Determina la lunghezza della parola dati seriale ricevuta in
bit. |
Trailing Bits | Determina il numero di bit da spostare a destra nei dati grezzi
SSI per ottenere I.SSIxx.Data. |
Baud Rate | Determina la velocità dell’orologio dati SSI.
|
Delay Time | Determina il ritardo in microsecondi tra parole di dati SSI
successive. |
Word Filter Control | Determina il numero di parole dati SSI uguali consecutive che il
modulo riceve dal sensore SSI per aggiornare la parola dati SSI
presente in tempo reale.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Diagnostica SSI
Per visualizzare la diagnostica SSI, selezionare Diagnostics nella pagina SSI.
Esempio di pagina SSI Diagnostics

Fornire un feedback