Soppressori picchi di tensione
Questo capitolo fornisce informazioni sull'uso di soppressori di sovratensione per proteggere i contatti di uscita a relè del modulo di uscita a relè durante la commutazione di carichi induttivi. Descrive inoltre i limitatori di sovratensione consigliati per applicazioni con carichi in CA e CC.
A causa dei picchi di corrente potenzialmente elevati che si verificano durante la commutazione di dispositivi con carico induttivo, come avviatori per motori e solenoidi, è necessario l'uso di soppressori di sovratensione per proteggere e prolungare la vita operativa dei contatti di uscita del modulo I/O. Commutare i carichi induttivi senza soppressione dei picchi può ridurre significativamente la vita utile dei contatti dei relè. Collegare un soppressore direttamente ai capi della bobina di un dispositivo induttivo consente di prolungare la vita dei contatti dei relè o di uscita. Si riducono inoltre gli effetti dei transitori di tensione e la propagazione dei disturbi elettrici ai sistemi adiacenti.
La figura seguente mostra un'uscita con un dispositivo di soppressione per il modulo di uscita relè 5034-OW4I. Si consiglia di posizionare il dispositivo di soppressione il più vicino possibile al dispositivo di carico induttivo.
Modulo di uscita a relè 5034-OW4I con dispositivo di soppressione

Per le uscite CC che pilotano carichi induttivi, utilizzare un diodo appropriato per la soppressione delle sovratensioni. Questi circuiti di soppressione delle sovratensioni possono essere collegati direttamente attraverso il dispositivo di carico.
I metodi di soppressione delle sovratensioni adatti per i dispositivi con carico CA induttivo includono un varistore, una rete RC o un soppressore di sovratensioni Allen-Bradley®, come mostrato nella figura seguente. Questi componenti devono essere appropriati per la soppressione dei transitori di commutazione del dispositivo induttivo in questione. Vedere Table 1 per i dispositivi consigliati.
Soppressione dei picchi per i carichi CA induttivi
Soppressori consigliati
Utilizzare i soppressori di sovratensione Allen-Bradley mostrati nella tabella sottostante con relè, contattori e avviatori.
Dispositivo | Tensione bobina (originale) | Numero di catalogo del soppressore | Tipo (1) |
|---|---|---|---|
Serie 100/104K 700K | 24…48 V CA | 100-KFSC50 | Condensatore resistore (RC) |
110…280 V CA (5) | 100-KFSC280 | ||
12…55 V CA | 100-KFSV55 | Varistore ad ossido metallico (MOV) | |
12…77 V CC | |||
56…136 V CA | 100-KFSV136 | ||
78…180 V CC (5) | |||
137…277 V CA (5) | 100-KFSV277 | ||
12…250 V CC (5) | 100-KFSD250 | Diodo | |
Serie 100C, (C09…C97) | 24…48 V CA | 100-FSC280 (1) | RC |
110…280 V CA (5) | 100-FSC280 (1) | ||
12…55 V CA | 100-FSV55 (1) | MOV | |
12…77 V CC | |||
56…136 V CA | 100-FSV136 (1) | ||
78…180 V CC (5) | |||
137…277 V CA (5) | 100-FSV277 (1) | ||
12…250 V CC (5) | 100-FSD250 (1) | Diodo | |
Avviatore motore Serie 509 Taglia 0…5 | 12 a 120 V CA | 599-K04 | MOV |
240…264 V CA (5) | 599-KA04 | ||
Avviatore motore Serie 509 Taglia 6 | 12…120 V CA | 199-FSMA1 (3) | RC |
12…120 V CA | 199-GSMA1 (4) | MOV | |
Relè Serie 700 R/RM | Bobina CA | Non necessario | – |
24…48 V CC | 199-FSMA9 | MOV | |
50…120 V CC | 199-FSMA10 | ||
Relè Serie 700 Tipo N, P, PK o PH | 6…150 V CA/CC (5) | 700-N24 | RC |
24…48 V CA/CC | 199-FSMA9 | MOV | |
50…120 V CA/CC | 199-FSMA10 | ||
130…250 V CA/CC (5) | 199-FSMA11 | ||
6…300 V CC (5) | 199-FSMZ-1 | Diodo | |
Dispositivi elettromagnetici vari limitati a 35 VA stagni | 6…150 V CA/CC (5) | 700-N24 | RC |
(1) Non utilizzare il tipo RC con uscite triac. L'uso del varistore è sconsigliato per le uscite a relè. (2) I numeri di catalogo per i morsetti senza viti includono la stringa "CR" dopo "100-". Ad esempio: il numero di catalogo 100-FSC48 diventa 100-CRFSC48; il numero di catalogo 100-FSV55 diventa 100-CRFSV55; e così via. (3) Da utilizzare sul relè di interposizione. (4) Da utilizzare sul contattore o sull'avviatore. (5) Per i valori nominali dei contatti, vedere i dati tecnici delle specifiche del sistema I/O PointMax, pubblicazione 5034-TD001. | |||
Fornire un feedback