Utilizzo degli indicatori di stato per la ricerca guasti

I moduli PointMax I/O utilizzano gli indicatori di stato descritti di seguito:
  • Indicatore di stato dell'alimentazione LA – Questo indicatore funziona solo in modalità CA.
  • Indicatore di stato del modulo – Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del punto – Questo indicatore funziona in modo diverso a seconda del tipo di modulo che si sta utilizzando.

Indicatore di stato dell'alimentazione LA

Interpretare l'indicatore di stato dell'alimentazione LA
Stato indicatore
Modalità CA
Modalità CC
Descrizione
Azione consigliata
Descrizione
Azione consigliata
Off
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Resta sempre in condizione "disattivato".
—
La modalità del modulo è configurata come CC anziché CA.
Se l'applicazione richiede un ingresso CA ma il modulo è stato configurato in modalità CC, cambiare la modalità da CC a CA seguendo questi passaggi:
  1. Avvia l'applicazione Studio 5000 Logix Designer.
  2. Open Module Properties.
  3. Andare alla vista dei punti e deselezionare la modalità di abilitazione CC.
  4. Selezionare Applica o OK, quindi scaricare il progetto nel controllore.
Verde fisso
Alimentazione LA presente.
—
—
—
Rosso fisso
Alimentazione LA non presente.
Controllare quanto segue:
  • Verificare che il cablaggio di alimentazione LA sia collegato correttamente alla morsettiera rimovibile del modulo.
  • Controllare che la tensione LA sia compresa nell'intervallo corretto.
  • Se si utilizza un alimentatore esterno, verificare che sia acceso.
  • Andare alla pagina Chassis Information nella finestra Module Properties dell’adattatore per verificare lo stato dell’alimentazione di campo delle basi di montaggio installate in tutti gli slot.
—
—
La modalità del modulo è configurata come in CA mentre l'alimentazione LA fornita è in CC.
Controllare il tipo di alimentazione utilizzato dall'applicazione:
  • Se l'applicazione utilizza l'alimentazione CA LA, cambiare l'alimentazione in CA.
  • Se l'applicazione utilizza l'alimentazione DC LA, riconfigurare il modulo in modalità DC.
—
—

Indicatori di stato del modulo

Interpretazione dell’indicatore di stato del modulo
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Il modulo è operativo e tutte le connessioni I/O sono attive.
Nessuno
Verde lampeggiante
Il modulo non ha connessioni I/O.
Eseguire la ricerca guasti con l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per stabilire che cosa impedisce la connessione tra modulo e controllore e correggere il problema.
Rosso lampeggiante
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • È in corso l’aggiornamento del firmware del modulo.
  • Un tentativo di aggiornare il firmware del modulo ha avuto esito negativo.
  • Si è verificato un errore reversibile nel dispositivo.
  • Si è verificato il timeout di una connessione al modulo.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Attendere il completamento dell’aggiornamento del firmware.
  • Tentare nuovamente un aggiornamento del firmware dopo l’esito negativo del precedente.
  • Utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato un guasto reversibile del modulo. Viene mostrato nella pagina Device Information.
    Per eliminare un errore reversibile, completare una delle operazioni riportate di seguito:
    • Spegnere e riaccendere il modulo.
    • Selezionare Reset device nel progetto Studio 5000 Logix Designer tramite la pagina Device Information della finestra di dialogo Module Properties.
    Se l'errore persiste dopo aver spento e riacceso il modulo e dopo il reset del modulo, contattare l'assistenza tecnica di Rockwell Automation.
  • Utilizzare l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato il timeout di una connessione. La pagina Connection in Module Properties indica se una richiesta di connessione è in timeout.
    In caso di timeout di una connessione, determinarne la causa e correggerla. Il timeout di una connessione può ad esempio essere causato da un guasto del cavo.
Rosso fisso
Errore irreversibile del modulo.
Procedere come segue:
  1. Spegnere e riaccendere il modulo.
  2. Se l’indicatore di stato rimane rosso fisso, sostituire il modulo.

Indicatore di stato dei punti

Interpretazione degli indicatori di stato dei punti
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Off
Una delle seguenti:
  • Il punto non è attivo.
  • Assenza di alimentazione backplane.
Una delle seguenti:
  • Verificare che il punto sia configurato correttamente.
  • Verificare la presenza dell’alimentazione backplane tramite l'adattatore EtherNet/IP.
Giallo fisso
Il punto è attivo.
—
Rosso lampeggiante
(1)
Esiste una condizione di perdita dell’alimentazione di campo.
Individuare e correggere la causa della condizione di perdita dell’alimentazione di campo.
(1) L'indicazione rossa lampeggiante si verifica solo quando il modulo funziona in modalità AC.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal