Moduli di uscita digitali a 4 canali CA 5034-OA4 e 5034-OA4XT
Schema di cablaggio 5034-OA4 e 5034-OA4XT
Schema a blocchi funzionale 5034-OA4 e 5034-OA4XT
Attributo | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
Modalità CA | Modalità CC | |
Tensione stato On, min | 85 V CA | 10 V CC |
Tensione stato On, nom | 120/240 V CA | 240 V CC |
Tensione stato On, max | 264 V CA | 250 V CC |
Caduta di tensione stato on, max | 1,5 V CA a 0,75 A | 1,5 V CC a 0,75 A |
Corrente di uscita per punto, min | 5 mA | |
Corrente di uscita per punto, max | 0,75 A | |
Corrente di uscita per modulo, max | 3 A | |
Corrente di dispersione in stato off, max (2) | 1 mA | |
Corrente di picco per punto | 5 A max per 25 ms, ripetibile ogni 2 s 7 A max per 40 ms, ripetibile ogni 8 s | 5 A max per 25 ms, ripetibile ogni 2 s |
Tempo di ritardo dell'uscita (dal backplane alla vite) Da Off a On Da On a Off | Durata 1/2 ciclo (tip.) | 1,5 ms (tip.) |
Rilevamento perdita di potenza campo (LA) | Sì | No |
Carico induttivo consentito per punto, max | 40 mH | |
Diagnostica rilevamento funzionamento a vuoto | Non supportati | |
Rilevamento cortocircuito/sovraccarico/sovratemperatura in uscita | ||
Protezione contro cortocircuito/sovraccarico uscita | ||
Valore nominale pilot duty | Pilot duty resistivo/generico Corrente di spunto 5 A, corrente nominale 0,75 A a 85…264 V CA, 47…63 Hz | Pilot duty resistivo/generico Corrente di spunto 5 A, corrente nominale 0,75 A a 10…250 V CC |
Stati di uscita in modalità programmazione per punto |
| |
Stati uscita in modalità errore di comunicazione per punto | ||
Durata modalità errore di comunicazione per punto |
| |
Stato finale in uscita dopo modalità errore di comunicazione per punto |
| |
(1) Il modulo non supporta il funzionamento misto CA e CC. Tutti i punti operano nella stessa modalità, CA o CC, in base alla configurazione del modulo. (2) Resistore di carico consigliato - Per limitare gli effetti della corrente di dispersione attraverso le uscite a stato solido, collegare un resistore di carico in parallelo al carico durante lo stato Off. Ad esempio, utilizzare un resistore da 24 kΩ e 2 W per il funzionamento a 120 V CA e un resistore da 48 kΩ e 5 W per il funzionamento a 240 V CA. | ||
Attributo | 5034-OA4, 5034-OA4XT (1) | |
|---|---|---|
Modalità CA | Modalità CC | |
Numero di uscite | 4 canali (1 gruppo di 4), sourcing | |
Categoria di tensione | 120/240 V CA | — |
Tensione di uscita, nom | 240 V CA | 240 V CC |
Campo di tensione uscite | 85…264 V CA | 10…250 V CC |
Intervallo di tensione di alimentazione LA | 85…264 V CA, 47…63 Hz | 10…250 V CC |
Corrente alimentazione LA, max | 3 A a 120/240 V CA, 50/60 Hz | 3 A a 250 V CC |
Dissipazione di potenza, max (2) | 1,31 W | |
Dissipazione termica, max (2) | 4,45 BTU/h | |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo di isolamento rinforzato, da sistema a campo Nessun isolamento tra l'alimentazione LA e le porte di uscita Nessun isolamento tra le singole porte di uscita | |
Supporto RIUP | Sì | |
CIP Sync | Sì, orologio ordinario solo slave | |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione | |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 6, 13, 15 | |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S | |
Categoria cablaggio (3) | 1 - Porte di uscita 1 - Porte di alimentazione | |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili in Specifiche tecniche del sistema PointMax I/O Dati tecnici, pubblicazione 5034-TD001 | |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 4 indicatori di stato giallo/rosso per I/O 1 indicatore di stato dell'alimentazione LA verde/rosso | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 4 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm | |
Peso approssimativo | 44,0 g (1,55 oz) – 5034-OA4 48,0 g (1,69 oz) – 5034-OA4XT | |
Tipo custodia | Nessuna (stile aperto) | |
Codice di temperatura nordamericano | T4 | |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 | |
Codice temperatura IECEx | T4 | |
(1) Il modulo non supporta il funzionamento misto CA e CC. Tutti i punti operano nella stessa modalità, CA o CC, in base alla configurazione del modulo. (1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura. (3) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l'instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | ||
Fornire un feedback