Utilizzo degli indicatori di stato per la ricerca guasti

I moduli PointMax I/O utilizzano gli indicatori di stato descritti di seguito:
  • Indicatore di stato del modulo – Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del punto – Questo indicatore funziona in modo diverso a seconda del tipo di modulo che si sta utilizzando.

Indicatori di stato del modulo

Interpretazione dell’indicatore di stato del modulo
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Il modulo è operativo e tutte le connessioni I/O sono attive.
Nessuno
Verde lampeggiante
Il modulo non ha connessioni I/O.
Eseguire la ricerca guasti con l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per stabilire che cosa impedisce la connessione tra modulo e controllore e correggere il problema.
Rosso lampeggiante
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • È in corso l’aggiornamento del firmware del modulo.
  • Un tentativo di aggiornare il firmware del modulo ha avuto esito negativo.
  • Si è verificato un errore reversibile nel dispositivo.
  • Si è verificato il timeout di una connessione al modulo.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Attendere il completamento dell’aggiornamento del firmware.
  • Tentare nuovamente un aggiornamento del firmware dopo l’esito negativo del precedente.
  • Utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato un guasto reversibile del modulo. Viene mostrato nella pagina Device Information.
    Per eliminare un errore reversibile, completare una delle operazioni riportate di seguito:
    • Spegnere e riaccendere il modulo.
    • Selezionare Reset device nel progetto Studio 5000 Logix Designer tramite la pagina Device Information della finestra di dialogo Module Properties.
    Se l'errore persiste dopo aver spento e riacceso il modulo e dopo il reset del modulo, contattare l'assistenza tecnica di Rockwell Automation.
  • Utilizzare l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato il timeout di una connessione. La pagina Connection in Module Properties indica se una richiesta di connessione è in timeout.
    In caso di timeout di una connessione, determinarne la causa e correggerla. Il timeout di una connessione può ad esempio essere causato da un guasto del cavo.
Rosso fisso
Errore irreversibile del modulo.
Procedere come segue:
  1. Spegnere e riaccendere il modulo.
  2. Se l’indicatore di stato rimane rosso fisso, sostituire il modulo.

Indicatore di stato dei punti

Interpretazione degli indicatori di stato dei punti
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il punto non è attivo.
Verificare che il punto sia configurato correttamente.
Giallo fisso
Il punto è attivo.
—
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal