Moduli digitali a 8 ingressi CA 5034-IA8 e 5034-IA8XT
Schema di cablaggio 5034-IA8 e 5034-IA8XT
Schema a blocchi funzionale 5034-IA8XT
Attributo | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Tensione stato On, min | 74 V CA |
Tensione stato On, nom | 120/240 V CA |
Tensione stato On, max | 264 V CA |
Tensione di stato off, max | 40 V CA |
Corrente stato On, min | 3,5 mA a 74 V CA 5 mA a 159 V CA |
Corrente stato On, nom | 7,5 mA a 120V CA, 50/60 Hz 13,5 mA a 240V CA, 50/60 Hz |
Corrente di stato on, max | 15 mA a 139V CA, 50/60 Hz 15 mA a 264V CA, 50 Hz 17 mA a 264V CA, 60 Hz |
Corrente di stato off, max | 3 mA |
Impedenza di ingresso, nom | 17,5 kΩ a 120V CA 50/60 Hz 17,0 kΩ a 240V CA 50/60 Hz |
Impedenza di ingresso, min | 11 kΩ a 264 V CA/63 Hz |
Corrente di spunto, max | 600 mA |
Tempo di ritardo ingresso (da morsetto a backplane), max Da Off a On Da On a Off | 12 ms |
Tempi filtro di ingresso (1) Da Off a On | Tempi di filtro selezionabili dall'utente:
|
Tempi del filtro di ingresso Da On a Off | Tempi di filtro selezionabili dall'utente:
|
(1) Per il modulo 5034-IA8/XT, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer consente di selezionare più valori di filtro, inclusi valori non validi per alcuni segnali di ingresso. Ad esempio, 1 ms è l'unico valore di filtro valido da Off a On quando al modulo è collegato un segnale a 120 V CA. Tuttavia, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer consente di selezionare 1 ms, 2 ms o 5 ms. Se si seleziona un valore di filtro non valido, il modulo può leggere i livelli del segnale in modo errato. Per ulteriori informazioni, consultare Moduli digitali PointMax I/O Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM002. | |
Attributo | 5034-IA8, 5034-IA8XT |
|---|---|
Numero di ingressi | 8 canali (1 gruppo di 8) |
Categoria di tensione | 120/240 V CA |
Gamma tensione di ingresso | 74…264 V CA |
Frequenza tensione di ingresso | 47…63 Hz |
Dissipazione di potenza, max (1) | 1,25 W |
Dissipazione termica, max (1) | 4,26 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo con isolamento rinforzato, da sistema (2) a campoNessun isolamento tra singoli ingressi |
Supporto RIUP | Sì |
CIP Sync | Sì, orologio ordinario solo slave |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 5, 13, 15 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (3) | 1 - Porte di ingresso 1 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili in Specifiche tecniche del sistema PointMax I/O Dati tecnici, pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 8 indicatori di stato gialli per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 43,0 g (1,52 oz) – 5034-IA8 47,0 g (1,66 oz) – 5034-IA8XT |
Tipo custodia | Nessuna (stile aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura. (2) Nel caso dell'attributo di isolamento da sistema a campo, per sistema si intende il backplane. (3) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l'instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback