Dati di sicurezza dei moduli di uscita di sicurezza

5034-OB8S e 5034-OB8SXT Parametri di sicurezza digitali
Attributo
Tipo funzionamento punto
Canale singolo
Doppio canale
Tasso di guasto totale (λ (guasti correlati alla sicurezza))
4,00535E-06
4,09320E-06
Percentuale di guasti non pericolosi (SFF)
99,997%
99,997%
Tasso di guasti non pericolosi (λ
S
)
2,00268E-06
2,04659E-06
Copertura diagnostica (DC)
99,993%
99,994%
Tasso di guasti non pericolosi rilevati (λ
SD
)
2,00254E-06
2,04647E-06
Tasso di guasti non pericolosi non rilevati (λ
SU
)
1,31748E-10
1,21184E-10
Tasso di guasti pericolosi (λ
D
)
2,00268E-06
2,04660E-06
Tasso di guasti pericolosi rilevati (λ
DD
)
2,00254E-06
2,04648E-06
Tasso di guasti pericolosi non rilevati (λ
DU
)
1,31748E-10
1,21184E-10
Intervallo test diagnostici (DTI) (ore)
8
8
Tolleranza ai guasti hardware (HFT)
0
1
Tasso di interventi indesiderati (STR)
3,366E-06
3,874E-06
Tempo medio al guasto, indesiderato (MTTF-indesiderato), (ore)
297.048
258.134
PFH (1/ora)
1,317E-10
1,212E-10
PFD
medio
, su vita utile di 20 anni
1,154E-05
1,062E-05
Tempo di reazione di sicurezza (SRT), (millisecondi)
6
6
Tempo medio per guasto pericoloso (MTTF
D
) = 1/λ
D
Il tempo medio di riparazione (MTTR) è di 8 ore = DTI
IMPORTANTE:
Il modulo difettoso non è riparabile e deve essere sostituito con un nuovo modulo entro il tempo MTTR.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal