Procedura di calibrazione
Questo esempio illustra come calibrare un canale del modulo di ingresso analogico per
l’utilizzo con un ingresso di tipo Corrente (mA). È possibile seguire la stessa procedura
per l’ingresso in tensione, ma assicurarsi di collegare il calibratore di tensione al
canale.
Per calibrare il modulo di ingresso analogico, applicare i riferimenti di segnale Basso e
Alto. I riferimenti devono corrispondere alla gamma di ingresso utilizzata dal canale.
Tipo di ingresso | Gamma di ingresso | Riferimento calibrazione basso | Riferimento calibrazione alto |
|---|---|---|---|
Tensione (V) | -10…+10 V | 0,0 V | 10,0 V |
0…10 V | 0,5 V | 10,0 V | |
0…5 V | 0,5 V | 5,0 V | |
Corrente (mA) | 0…20 mA 4…20 mA | 4,0 mA | 20,0 mA |
- Connettere il calibratore di corrente al canale da calibrare.
- Andare online con il progetto e assicurarsi che il controllore sia in modalità programmazione.
- Verificare che il canale da calibrare sia configurato per la gamma di ingresso corretta.
- Nella pagina Calibration della finestra di dialogo Module Properties, fare clic su Start Calibration.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma della calibrazione del canale, selezionare OK.

- Selezionare i canali uno alla volta o in gruppi da calibrare, quindi selezionare Next.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach Low Reference, impostare il calibratore sul riferimento basso e applicarlo al canale.

- Selezionare Next. Viene visualizzata la finestra di dialogo Low Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next. In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach High Reference, impostare il calibratore sul riferimento alto e applicarlo al canale.

- Selezionare Next. Viene visualizzata la finestra di dialogo High Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next. In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Calibration Completed, fare clic su Finish.

Fornire un feedback