Altre risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell Automation correlati. Le pubblicazioni possono essere visualizzate o scaricate all'indirizzo rok.auto/literature.
Risorse | Descrizione |
|---|---|
Specifiche del sistema PointMax I/O Dati Tecnici, pubblicazione 5034-TD001 | Fornisce le specifiche del sistema PointMax I/O. |
Sistema PointMax I/O Istruzioni per l'installazione, pubblicazione 5034-IN001 | Fornisce istruzioni sull'installazione di un sistema PointMax I/O completo. |
Adattatore PointMax EtherNet/IP Manuale dell'utente,
pubblicazione 5034-UM001 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare gli adattatori PointMax EtherNet/IP. |
Moduli digitali PointMax I/O Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM002 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare i moduli PointMax I/O digitali. |
Moduli PointMax I/O analogici Manuale dell'utente,
pubblicazione 5034-UM003 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare i moduli PointMax I/O analogici. |
Modulo master IO-Link PointMax a 4 canali Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM004 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il modulo PointMax IO-Link master. |
Modulo seriale PointMax Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM005 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il modulo PointMax seriale. |
Modulo contatore ad alta velocità/encoder SSI PointMax Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM006 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il modulo contatore/encoder SSI ad alta velocità PointMax. |
Moduli analogici PointMax I/O HART Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM007 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare i moduli analogici PointMax I/O HART. |
Modulo doppio motore passo-passo PointMax Manuale
dell'utente, pubblicazione 5034-UM008 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il doppio motore passo-passo PointMax. |
CompactLogix 5390 Controllers Selection and Specifications
Technical Data, pubblicazione 5034-TD900 | Fornisce le specifiche per i controllori CompactLogix® 5390. I moduli I/O PointMax funzionano come I/O locali o remoti per il controllore CompactLogix 5390 utilizzando l'applicazione Studio 5000 Logix Designer® versione 39 o successiva. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual, pubblicazione ENET-UM006 | Descrive come configurare e utilizzare i dispositivi EtherNet/IP per comunicare sulla rete EtherNet/IP. |
Ethernet Reference Manual, pubblicazione ENET-RM002 | Descrive i concetti di base di Ethernet, i componenti e le caratteristiche dell'infrastruttura. |
E-stop, Safety Mat, and Manual Reset Via a Safety-enabled
Controller Application Techniques, pubblicazione SAFETY-AT208 | Descrive come collegare, configurare e programmare un arresto di emergenza 800F, una pedana di sicurezza 440F, un pulsante di reset 800F e contattori 100S-C a un controllore abilitato alla sicurezza ControlLogix® con moduli I/O di sicurezza PointMax. |
System Security Design Guidelines Reference Manual, pubblicazione SECURE-RM001 | Fornisce una guida su come eseguire le valutazioni di sicurezza, installare i prodotti Rockwell Automation® in un sistema sicuro, mettere in sicurezza il sistema di controllo, gestire l'accesso degli utenti e smaltire le apparecchiature. |
Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Control, pubblicazione SGI-1.1 | Concepita per integrarsi con la pubblicazione NEMA Standards No. ICS 1.1-1987, fornisce linee guida generali per l'applicazione, l'installazione e la manutenzione di componenti di controllo a stato solido sotto forma di singoli dispositivi o gruppi preconfigurati che incorporano componenti a stato solido. |
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1 | Contiene regole generali e informazioni per l'installazione di un sistema industriale Rockwell Automation. |
Sito web per la selezione e la configurazione dei prodotti, rok.auto/systemtools | Aiuta a configurare numeri di catalogo validi e completi e a creare preventivi completi basati su informazioni di prodotto dettagliate. |
Sito web delle certificazioni di prodotto, rok.auto/certifications | Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni. |
Fornire un feedback