Connessione unicast o multicast
Durante la configurazione dei moduli, è necessario configurare il parametro Connection over EtherNet/IP. È l’opzione di configurazione a decidere in che modo vengono trasmessi i dati di ingresso sulla rete.
Per l’invio di dati, i moduli PointMax I/O utilizzano uno dei metodi di seguito descritti:
- Multicast - Le connessioni multicast trasmettono le informazioni da un unico trasmettitore a più ricevitori contemporaneamente. Le copie di una trasmissione vengono inviate ad un sottoinsieme selezionato di possibili destinazioni.
- Unicast - Le connessioni unicast sono trasmissioni punto a punto tra un nodo sorgente ed un nodo di destinazione presenti sulla rete. Una trasmissione viene inviata ad un controllore di destinazione.
IMPORTANTE:
L’impostazione di default è Unicast. Utilizzare Unicast perché riduce l'utilizzo della larghezza di banda della rete. Tuttavia, se si utilizza un controllore ControlLogix 5580 in un sistema ad alta disponibilità, è necessario usare Multicast.
Fornire un feedback