Modulo terminale di alimentazione con base 5034-MBPTM e 5034-MBPTMXT
Schema di cablaggio 5034-MBPTM e 5034-MBPTMXT
- È possibile installare un solo modulo 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT a destra di ogni modulo I/O.
- Solo per 5034-IB16 e 5034-IB16XT – È possibile installare due 5034-MBPTM o 5034-MBPTMXT consecutivi a destra del modulo per applicazioni con sensori a 3 fili.
- Tutti e nove i morsetti di ciascun gruppo sono in corto.
- Ogni gruppo può essere collegato a morsetti SA+, SA- o di schermatura da una sorgente esterna.
- In ogni gruppo, un morsetto funge da alimentatore e gli altri otto morsetti fungono da uscite.
Attributo | 5034-MBPTM, 5034-MBPTMXT |
|---|---|
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10...30 V CC, SELV |
Corrente di alimentazione SA, per gruppo di morsetti, max | 10 A |
Tensione di isolamento | Isolamento di base 250 V CA tra il gruppo di morsetti 1 e il gruppo di morsetti 2 |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 3, 6, 11 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (1) | 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa | 132 x 15 x 75 mm |
Peso approssimativo | 65 g – MBPTM 67 g – MBPTMXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback