Morsettiere rimovibili 5034-RTBT e 5034-RTBTS con CJC
Utilizzare queste morsettiere rimovibili con i moduli analogici a 4 ingressi isolati RTD/TC 5034-IRT4I e 5034-IRT4IXT per ottenere una maggiore precisione.
Schema di 5034-RTBT e 5034-RTBTS

Attributo | 5034-RTBT, 5034-RTBTS |
|---|---|
Tensione nominale | 240 V CA |
Corrente, max | 10 A |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa | 93,8 x 14,7 x 31,3 mm |
Peso approssimativo | 27 g - 5034-RTBT 17 g - 5034-RTBTS |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
Fornire un feedback