Morsettiere rimovibili 5034-RTB18 e 5034-RTB18S
Schema di 5034-RTB18 e 5034-RTB18S

Attributo | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
|---|---|
Tensione nominale | 240 V CA |
Corrente, max | 10 A |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa | 93,8 x 14,7 x 31,3 mm |
Peso approssimativo | 28 g – 5034-RTB18 18 g – 5034-RTB18S |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
Fornire un feedback