Modulo seriale RS-232/RS-422/RS-485 a 1 canale 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT
Schema di cablaggio 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Dispositivo DTE in modalità RS-232

Schema di cablaggio 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Dispositivo DCE in modalità RS-232

Schema di cablaggio 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Modalità RS-485

IMPORTANTE:
- Posizionare la resistenza di terminazione tra TRXD+ e TRXD- per realizzare questo cablaggio.
- Il cavo consigliato è Belden 8104.
Schema di cablaggio 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Modalità RS-422

IMPORTANTE:
- Posizionare la resistenza di terminazione tra RXD+ e RXD- per realizzare questo cablaggio.
- Il cavo consigliato è Belden 8104.
Schema a blocchi funzione di 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT

Attributo | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
|---|---|
Modalità operative | Generic ASCII Modbus RTU Modbus ASCII |
Gamma tensione segnale di ingresso seriale | +3...+25 V CC rispetto alla terra del segnale (SG) corrisponde a stato attivo del segnale (0, Asserted, ON, Space, Active) -3...-25 V CC rispetto alla terra del segnale (SG) corrisponde a stato disattivo del segnale (1, Deasserted, OFF, Mark, Inactive) |
Handshaking | Handshake hardware RTS/CTS sempre abilitato RTS/CTS controllabili dall’utente |
Velocità di comunicazione supportata (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (default), 38400, 57600, 115200 |
Attributo | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
|---|---|
Numero di ingressi | Un full-duplex (RS-232, RS-422)/half-duplex (RS-485) |
Categoria di tensione | 24 V CC source |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 20 mA |
Corrente alimentazione SA, max | 30 mA |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 15 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Dissipazione di potenza, max (1) | 0,35 W |
Dissipazione termica, max (1) | 1,20 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, da sistema ad alimentazione SA 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, da alimentazione SA a canale di comunicazione 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, da sistema a canale di comunicazione |
Supporto RIUP | Sì |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 3, 5, 11 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 - Porte di segnale 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA 2 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 45 g – 5034-SERIAL 47 g – 5034-SERIALXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback