Gruppi diagnostici
- Gruppo diagnostico A master IO-Link
- Instance ID = 0x801B (32795)
- Dimensione = 232 byte
Attenersi alle informazioni riportate nella tabella sotto per aggiungere ciascun membro.Istanza gruppo diagnostico 32795NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - Gruppo diagnostico B master IO-Link
- Instance ID = 0x801C (32796)
- Dimensione = 200 byte
Attenersi alle informazioni riportate nella tabella sotto per aggiungere ciascun membro.Istanza gruppo diagnostico 32796NomeTipo di datiDimensioni in byteChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - Gruppo I/O base contatori diagnostici
- Instance ID: 0x301 (769)
- Size = 16 bytes
Attenersi alle informazioni riportate nella tabella sotto per aggiungere ciascun membro.Istanza gruppo diagnostico 769NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
Fornire un feedback