Modulo master IO-Link a 4 canali 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT
Schema di cablaggio di 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT – Modalità IO-Link

|
Schema di cablaggio di 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT – Modalità DI

|
Schema di cablaggio di 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT – Modalità DO

|
Schema a blocchi funzionali di 5034-IOL4 e 5034-IOL4XT

Attributo | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
|---|---|
Numero di porte | 4 porte Classe A |
Velocità di comunicazione | 4,8 Kbps, 38,4 Kbps, 230,4 Kbps |
Tensione nominale | 20…30 V CC |
Corrente nominale V+, per porta, max | 0,5 A |
Lunghezza cavo dispositivo IO-Link, max | 20 m |
Versione protocollo IO-Link | Versioni 1.0 e 1.1 |
Attributo | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
|---|---|
Campo tensione stato On Canale 0, 2, 4, 6 | 11...30 V CC – C/Q (in modalità SIO) |
Campo tensione stato On Canale 1, 3, 5, 7 | 10...30 V CC – I/Q |
Corrente stato On, min Canale 0, 2, 4, 6 | 2 mA – C/Q (in modalità SIO) |
Corrente stato On, min Canale 1, 3, 5, 7 | 2 mA – I/Q |
Corrente stato On, nom Canale 0, 2, 4, 6 | 2,5 mA – C/Q (in modalità SIO) |
Corrente stato On, nom Canale 1, 3, 5, 7 | 2,3 mA – I/Q |
Corrente di stato on, max Canale 0, 2, 4, 6 | 6,6 mA – C/Q (in modalità SIO) |
Corrente di stato on, max Canale 1, 3, 5, 7 | 5 mA – I/Q |
Tensione di stato off, max Canale 0, 2, 4, 6 | 5 V CC – C/Q (in modalità SIO) |
Tensione di stato off, max Canale 1, 3, 5, 7 | 5 V CC – I/Q |
Corrente di stato off, max Canale 0, 2, 4, 6 | 1,5 mA – C/Q (in modalità SIO) |
Corrente di stato off, max Canale 1, 3, 5, 7 | 1,5 mA – I/Q |
Impedenza di ingresso, min. | 1,6 kΩ a 11 V CC – C/Q (in modalità SIO) 2 kΩ a 10 V CC – I/Q |
Impedenza di ingresso, nom | 9,6 kΩ a 24 V CC – C/Q (in modalità SIO) 10,4 kΩ a 24 V CC – I/Q |
Impedenza di ingresso, max | 15 kΩ a 30 V CC – C/Q (in modalità SIO) 15 kΩ a 30 V CC – I/Q |
Tempo di ritardo ingresso (da morsetto a backplane), max Canale 0, 2, 4, 6 Da Off a On Da On a Off | 900 µs |
Tempo di ritardo ingresso (da morsetto a backplane), max Canale 1, 3, 5, 7 Da Off a On Da On a Off | 60 µs |
Larghezza impulso di ingresso, min. Canale 0, 2, 4, 6 Da Off a On Da On a Off | 1 ms |
Larghezza impulso di ingresso, min. Canale 1, 3, 5, 7 Da Off a On Da On a Off | 0,125 ms |
Tempo del filtro di ingresso Canale 0, 2, 4, 6 Da Off a On Da On a Off | 0 µs, 2 ms (Default), 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Tempo del filtro di ingresso Canale 1, 3, 5, 7 Da Off a On Da On a Off | 0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs (Default), 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms L’impostazione 0 μs è integrata con un filtro da 10 μs. |
Contatori semplici, frequenza del contatore Canale 0, 2, 4, 6 | 0…f max = 500 Hz |
Contatori semplici, frequenza del contatore Canale 1, 3, 5, 7 | 0...f max = 4000 Hz |
Registrazione cronologica degli ingressi (sequenza di eventi) Canale 0, 2, 4, 6 | Sì, ±500 µs di accuratezza |
Registrazione cronologica degli ingressi (sequenza di eventi) Canale 1, 3, 5, 7 | Sì, ±10 µs di accuratezza |
Eventi | Sì |
Corrispondenza serie | Sì |
Attributo | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
|---|---|
Campo tensione stato On Canale 0, 2, 4, 6 | 20...30 V CC – C/Q (in modalità SIO) |
Campo tensione stato On Canale 1, 3, 5, 7 | 20...30 V CC – I/Q |
Caduta di tensione stato on, max Canale 0, 2, 4, 6 | 0,6 V CC – C/Q (in modalità SIO) |
Caduta di tensione stato on, max Canale 1, 3, 5, 7 | 0,3 V CC – I/Q |
Corrente di stato On per canale, max Canale 0, 2, 4, 6 | 250 mA – C/Q (in modalità SIO) |
Corrente di stato On per canale, max Canale 1, 3, 5, 7 | 500 mA – I/Q |
Corrente di dispersione stato off per punto, max Rilevamento cavo interrotto stato off disabilitato Solo canale 1, 3, 5, 7 | 0,1 mA |
Corrente di dispersione stato off per punto, max (1) Rilevamento cavo interrotto stato off abilitato Solo canale 1, 3, 5, 7 | 0,5 mA |
Corrente di picco, per uscita max Canale 1, 3, 5, 7 | 1 A per 10 ms, ripetibile ogni 3 s |
Corrente nominale di uscita per modulo, max | 3 A |
Tempo di ritardo uscita (da backplane a morsetto), max Canale 0, 2, 4, 6 Da Off a On Da On a Off | 1 ms |
Tempo di ritardo uscita (da backplane a morsetto), max Canale 1, 3, 5, 7 Da Off a On Da On a Off | 0,15 ms |
Diagnostica rilevamento carico aperto Solo canale 1, 3, 5, 7 | Sì, configurabile (l’impostazione predefinita è Off) |
Rilevamento cortocircuito/sovraccarico uscita Canale 0, 2, 4, 6 | Sì |
Rilevamento cortocircuito/sovraccarico uscita Canale 1, 3, 5, 7 | Sì |
(1) Resistore di carico consigliato – Per limitare gli effetti della corrente di dispersione attraverso le uscite a stato solido, è possibile collegare un resistore di carico in parallelo al carico. Per il funzionamento a 24 V CC, utilizzare un resistore da 5,6 KΩ, 0,5 W per il funzionamento del transistore. | |
Attributo | 5034-IOL4, 5034-IOL4XT |
|---|---|
Numero di ingressi/uscite | 8 canali, configurabili, inclusi 4 canali C/Q configurati in modalità SIO, ingresso sinking, uscita sourcing |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 20…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 3,2 A |
Corrente alimentazione SA, max | 3,3 A |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 14 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Dissipazione di potenza, max (1) | 1,04 W |
Dissipazione termica, max (1) | 3,55 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continua), tipo di isolamento base, da sistema a campo Nessun isolamento tra alimentazione SA e canali Nessun isolamento tra i singoli canali |
Supporto RIUP | Sì |
CIP Sync | Sì, orologio ordinario solo slave |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 3, 6, 12 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 - Porte di segnale 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA 8 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 48 g – 5034-IOL4 51 g – 5034-IOL4XT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback