Pagina Overview

Utilizzare Overview per visualizzare la definizione di un dispositivo, inclusi tipo di dispositivo, versione, codifica elettronica, connessione e altri valori specifici del dispositivo.
Esempio di pagina Overview
La pagina Overview include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Series
Visualizza la serie del dispositivo.
Revision
Visualizza la versione del dispositivo.
Electronic Keying
Visualizza la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo.
Connection
Visualizza il tipo di connessione e il formato di comunicazione.
MAOC Compatible Data
Specifica se i dati sono compatibili con l’istruzione MAOC (Motion Arm Output Cam).
Se i dati non sono compatibili con MAOC, non è possibile utilizzare questo modulo con l’istruzione MAOC.
Alcune opzioni di assegnazione dei punti non sono disponibili quando è selezionato Yes.
Point Assignments
Visualizza la modalità operativa assegnata a ciascun punto.
Device Definition
Apre la finestra di dialogo Device Definition per modificare la versione, la codifica elettronica, la modalità punti e altri valori specifici del dispositivo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal