Gruppi diagnostici
- Diagnostica digital 8 punti configurabili con gruppo diagnostico A
- Instance ID = 0x801B (32.795)
- Dimensione = 232 byte
Diagnostic Assembly Instance – 32.795NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadINT4Ch00Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch01Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch02Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch03Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48 - Diagnostica digitale 8 punti configurabili con gruppo diagnostico B
- Instance ID = 0x801C (32.796)
- Dimensione = 200 byte
Diagnostic Assembly Instance – 32.796NomeTipo di datiDimensioni in byteChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadINT4Ch04Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch05Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch06Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48Ch07Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (configurabile)48
Contatori diagnostici
Gruppo contatori diagnostici per I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 byte
Nome | Tipo di dati | Dimensioni in byte |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Fornire un feedback