Moduli a 4 uscite isolate a relè 2 A 5034-OW4I e 5034-OW4IXT
Schema di cablaggio 5034-OW4I e 5034-OW4IXT

Schema a blocchi funzione 5034-OW4I e 5034-OW4IXT

Attributo | 5034-OW4I, 5034-OW4IXT |
|---|---|
Valore nominale relè (1) | 2 A resistivi/canale a 5…30 V CC 2 A resistivi/canale a 120 V CA, 50/60 Hz 2 A resistivi/canale a 240 V CA, 50/60 Hz |
Corrente di dispersione stato Off | 0 mA Contatto pulito, senza snubber integrati |
Corrente nominale di uscita, max | 2 A resistivi/canale a 5…30 V CC 2 A resistivi/canale a 120 V CA, 50/60 Hz 2 A resistivi/canale a 240 V CA, 50/60 Hz |
Tempo di ritardo uscita (da backplane a morsetto), max Da Off a On Da On a Off | 10 ms |
Resistenza iniziale dei contatti, max | 30 mΩ |
Stati uscita in modalità programmazione per punto | Hold Last State On Off (impostazione predefinita) |
Stati uscita in modalità errore per punto | Hold Last State On Off (impostazione predefinita) |
Durata modalità errore per punto | 1 s 2 s 5 s 10 s Forever (predefinito) |
Stato finale uscita dopo la modalità errore per punto | On Off (impostazione predefinita) |
Corrente di stato On per punto, min. | 100 μA a 100 mV CC |
Frequenza di commutazione, max | 1 operazione/3 sec (0,3 Hz a carico nominale) |
Durata contatti prevista, elettrica | 2 A, 240 V CA (resistivo): min. 1x10 5 cicli di
funzionamento (a 20 volte/min)2 A, 30 V CC (resistivo): min. 1x10 5 cicli di
funzionamento (a 20 volte/min) |
Durata contatti prevista, meccanica | Min 2x10 7 cicli di funzionamento (180
volte/min) |
Valore nominale pilot duty | 5…240 V CA, 50/60 Hz, pilot duty C300 per canale 5…125 V CC, pilot duty R150 per canale |
(1) Soppressione dei picchi – Il collegamento dei filtri
antidisturbo sul carico induttivo esterno prolunga la vita
utile del modulo. Per ulteriori informazioni, consultare
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione
industriale, pubblicazione 1770-4.1. | |
Attributo | 5034-OW4I, 5034-OW4IXT |
|---|---|
Numero di uscite | 4 Form A (normalmente aperta) |
Campo della tensione di uscita | 5…30 V CC 5…240 V CA |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 100 mA |
Corrente alimentazione SA, max | 200 mA |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 3,0 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Dissipazione di potenza, max (1) | 0,74 W |
Dissipazione termica, max (1) | 2,52 BTU/hr |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativa), tipo di isolamento base, da sistema a
SA 250 V (continua), tipo di isolamento rinforzato, da sistema a
canale 250 V (continuativa), tipo di isolamento rinforzato, da SA a
canale 250 V (continua), tipo di isolamento rinforzato, da canale a
canale |
Supporto RIUP | Sì |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 7, 12, 15 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 - Porte di segnale 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA 4 indicatori di stato gialli per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 53 g – 5034-OW4I 55 g – 5034-OW4IXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di
potenza varia in base alla temperatura. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste
informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale",
pubblicazione 1770-4.1. Usare le
informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate
per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità
alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di
sistema appropriato. | |
Fornire un feedback