Gruppi diagnostici

Diagnostica digitale 4 punti con gruppo diagnostico
  • Instance ID = 0x8018 (32.792)
  • Size = 192 byte
Istanza gruppo diagnostico - 32.792
Nome
Tipo di dati
Dimensioni in byte
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
CIPSyncValid
BOOL
CIPSyncTimeout
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
FieldPowerOff
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
DiagBits_Pad0
BOOL
2
DiagBits_Pad1
BOOL
DiagBits_Pad2
BOOL
DiagBits_Pad3
BOOL
DiagBits_Pad4
BOOL
DiagBits_Pad5
BOOL
DiagBits_Pad6
BOOL
DiagBits_Pad7
BOOL
DiagBits_Pad8
BOOL
DiagBits_Pad9
BOOL
BaseUnsupportedFault
BOOL
BaseIDFault
BOOL
FlashUpdateRequired
BOOL
SelfTestFault
BOOL
DiagBits_Pad14
BOOL
DiagBits_Pad15
BOOL
Pad
INT
4
LocalClockOffset
LINT
8
LocalClockOffsetTimestamp
LINT
8
GrandMasterClockID[8]
SINT
8
Points [0...3]
Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (uscita)
160

Contatori diagnostici

Gruppo contatori diagnostici per I/O
  • Instance ID = 0x301 (769)
  • Size = 16 byte
Istanza gruppo diagnostico - 769
Nome
Tipo di dati
Dimensioni in byte
RunMode
BOOL
1
InfoBits_Pad1
BOOL
DiagnosticActive
BOOL
InfoBits_Pad3
BOOL
InfoBits_Pad4
BOOL
InfoBits_Pad5
BOOL
InfoBits_Pad6
BOOL
InfoBits_Pad7
BOOL
DiagnosticSequenceCount
SINT
1
CIPConnections
INT
2
CIPLostPackets
DINT
4
CIPTimeouts
DINT
4
CPUUtilization
INT
2
Pad
INT
2
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal