Utilizzo degli indicatori di stato per la ricerca guasti

I moduli PointMax I/O utilizzano gli indicatori di stato descritti di seguito:
  • Indicatore di alimentazione SA - Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del modulo - Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del punto - Questo indicatore presenta un diverso funzionamento in base al tipo di modulo usato.

Indicatore di stato alimentazione SA

Intepretare l’indicatore di stato dell’alimentazione SA
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Alimentazione SA del modulo presente.
Nessuna
Rosso fisso
Non c’è alimentazione SA al modulo o la tensione di alimentazione SA non è compresa nell’intervallo valido.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il cavo di alimentazione SA sia collegato correttamente all'adattatore, al modulo di alimentazione di espansione o alla base di montaggio 5034-MBSA.
  2. Controllare quanto segue:
    • Controllare che la tensione SA sia nell’intervallo corretto.
    • Se si utilizza un alimentatore esterno, verificare che sia acceso.
    • Verificare che la connessione tra le basi di montaggio sia correttamente fissata.
      Andare alla pagina Chassis Information nella finestra Module Properties dell’adattatore per verificare lo stato dell’alimentazione di campo delle basi di montaggio installate in tutti gli slot.

Indicatori di stato del modulo

Interpretazione dell’indicatore di stato del modulo
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Il modulo è operativo e tutte le connessioni I/O sono attive.
Nessuna
Verde lampeggiante
Il modulo non ha connessioni I/O.
Eseguire la ricerca guasti con l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per stabilire che cosa impedisce la connessione tra modulo e controllore e correggere il problema.
Rosso lampeggiante
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • È in corso l’aggiornamento del firmware del modulo.
  • Un tentativo di aggiornare il firmware del modulo ha avuto esito negativo.
  • Si è verificato un errore reversibile nel dispositivo.
  • Si è verificato il timeout di una connessione al modulo.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Attendere il completamento dell’aggiornamento del firmware.
  • Tentare nuovamente un aggiornamento del firmware dopo l’esito negativo del precedente.
  • Utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato un guasto reversibile del modulo. Viene mostrato nella pagina Device Information.
    Per eliminare un errore reversibile, completare una delle operazioni riportate di seguito:
    • Spegnere e riaccendere il modulo.
    • Selezionare Reset device nel progetto Studio 5000 Logix Designer tramite la pagina Device Information della finestra di dialogo Module Properties.
    Se l'errore persiste dopo aver spento e riacceso il modulo e dopo il reset del modulo, contattare l'assistenza tecnica di Rockwell Automation.
  • Utilizzare l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato il timeout di una connessione. La pagina Connection in Module Properties indica se una richiesta di connessione è in timeout.
    In caso di timeout di una connessione, determinarne la causa e correggerla. Il timeout di una connessione può ad esempio essere causato da un guasto del cavo.
Rosso fisso
Errore irreversibile del modulo.
Procedere come segue:
  1. Spegnere e riaccendere il modulo.
  2. Se l’indicatore di stato rimane rosso fisso, sostituire il modulo.

Indicatore di stato dei punti

Interpretazione degli indicatori di stato dei punti – Moduli I/O standard
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Una delle seguenti:
  • Il punto non è attivo.
  • Assenza di alimentazione backplane.
Una delle seguenti:
  • Verificare che il punto sia configurato correttamente.
  • Verificare la presenza dell’alimentazione backplane tramite l'adattatore EtherNet/IP.
Giallo fisso
Il punto è attivo.
Nessuna
Rosso lampeggiante
Una delle seguenti:
  • Esistenza di una condizione di perdita dell’alimentazione di campo.
  • Rilevamento di una condizione di assenza di carico o cortocircuito.
Una delle seguenti:
  • Individuare e correggere la causa della condizione di perdita dell’alimentazione di campo.
  • Rilevamento di una condizione di assenza di carico o cortocircuito.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal