Moduli a 4 uscite isolate a relè 2 A 5034-OB4 e 5034-OB4XT
Schema di cablaggio di 5034-OB4 e 5034-OB4XT

Schema a blocchi funzione di 5034-OB4 e 5034-OB4XT

Attributo | 5034-OB4, 5034-OB4XT |
|---|---|
Campo tensione stato On | 10…30 V CC |
Caduta di tensione stato on, max | 0,25 V CC |
Corrente di stato On per punto, min. | 1 mA |
Tensione di stato off, max Rilevamento cavo interrotto stato off disabilitato | 5 V CC con 1 mA minimo di carico |
Tensione di stato off, max Rilevamento cavo interrotto stato off abilitato | 5 V CC con 5 mA minimo di carico |
Corrente di dispersione stato off per punto, max Rilevamento cavo interrotto stato off disabilitato | 0,05 mA |
Corrente di dispersione stato off per punto,
max (1) Rilevamento cavo interrotto stato off abilitato | 0,5 mA |
Corrente nominale di uscita per punto, max | 2 A |
Corrente nominale di uscita per modulo, max | 6 A |
Corrente di picco per punto, max | 3 A per 10 ms, ripetibile ogni 3 s |
Spegnimento carico induttivo rapido | Sì |
Carico induttivo ammesso, max | 1,2 H |
Tensione di limitazione in uscita per carico induttivo
durante spegnimento | Tensione SA - 44 V Il valore tipico è -20 V quando la tensione SA è 24 V |
Tempo di ritardo uscita (da backplane a morsetto), max Da Off a On Da On a Off | 200 μs a 2 A |
Larghezza di impulso, min. | 200 µs |
Diagnostica rilevamento carico aperto | Sì, configurabile (l’impostazione predefinita è Off) |
Rilevamento cortocircuito/sovraccarico uscita | Sì |
Protezione da cortocircuito/sovraccarico uscita | Sì |
Valore nominale pilot duty | Corrente di spunto 3 A, corrente nominale 2 A, CC-14 |
Stati uscita in modalità programmazione per punto | Hold Last State On Off (impostazione predefinita) |
Stati uscita in modalità errore per punto | Hold Last State On Off (impostazione predefinita) |
Durata modalità errore per punto | 1 s 2 s 5 s 10 s Forever (predefinito) |
Stato finale uscita dopo la modalità errore per punto | On Off (impostazione predefinita) |
Uscite schedulate | Non supportate |
(1) Resistore di carico consigliato – Per limitare gli
effetti della corrente di dispersione attraverso le uscite a
stato solido, è possibile collegare un resistore di carico
in parallelo al carico. Per il funzionamento a 24 V CC,
utilizzare un resistore da 5,6 KΩ, 0,5 W per il
funzionamento del transistore. | |
Attributo | 5034-OB4, 5034-OB4XT |
|---|---|
Numero di uscite | 4 canali (1 gruppo di 4), sourcing |
Categoria di tensione | 24 V CC source |
Tensione di uscita, nom | 24 V CC |
Campo di tensione uscite | 10…30 V CC |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma tensione alimentazione SA | 10…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 6,1 A |
Corrente alimentazione SA, max | 6,2 A |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 9 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Dissipazione di potenza, max (1) | 1,88 W |
Dissipazione termica, max (1) | 6,41 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continua), tipo di isolamento base, da sistema a
campo Nessun isolamento tra alimentazione SA e uscite Nessun isolamento tra le singole uscite |
Supporto RIUP | Sì |
CIP Sync | Orologio ordinario solo slave |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 1, 7, 11 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 - Porte di segnale 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA 4 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 45 g – 5034-OB4 47 g – 5034-OB4XT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di
potenza varia in base alla temperatura. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste
informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale",
pubblicazione 1770-4.1. Usare le
informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate
per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità
alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di
sistema appropriato. | |
Fornire un feedback