Gruppi diagnostici
- Diagnostica digitale 16 punti con gruppo diagnostico A
- Instance ID = 0x316 (790)
- Size = 352 byte
Istanza gruppo diagnostico – 790NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLInfoBits_Pad6BOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultBOOLBaseIDFaultBOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...7]Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (uscita)320 - Diagnostica digitale 16 punti con gruppo diagnostico B
- Instance ID = 0x317 (791)
- Size = 320 byte
Istanza gruppo diagnostico – 791NomeTipo di datiDimensioni in bytePoints [8…15]Vedere Diagnostica digitale con canale diagnostico (uscita)320
Contatori diagnostici
Gruppo contatori diagnostici per I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 byte
Nome | Tipo di dati | Dimensioni in byte |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Fornire un feedback