Pagina Counters
La pagina Counters è disponibile solo se si seleziona un valore per il parametro Counters nella finestra di dialogo Device Definition.
Counters visualizza le opzioni di configurazione disponibili per ogni contatore. In base alle selezioni di Input Filter Time, i tempi di Off→On e On→Off cambiano. È anche possibile abilitare Rollover at Preset. Per modificare il valore preimpostato del contatore, utilizzare
O.Counterxx.Preset
nei tag del controllore.Esempio di pagina Counters

IMPORTANTE:
Il numero totale di contatori riduce il numero di punti disponibili. Ad esempio, se si configurano quattro contatori su un modulo 5034-IB8, i primi quattro morsetti non possono essere utilizzati come punti.
In questo caso, il numero di punti disponibili sul modulo è 4, ovvero, i punti 4…7
Ptxx Diagnostics
Per visualizzare la diagnostica Ptxx, selezionare Diagnostics nella pagina Counters.
Esempio di pagina Ptxx Diagnostics

Fornire un feedback