Creare tipi di gruppi diagnostici definiti dall’utente
È possibile utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per creare tipi di gruppi diagnostici definiti dall'utente.
Creare un gruppo diagnostico definito dall’utente procedendo come segue:
- Dal Controller Organizer, andare su Assets → Data types → User-Defined.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella User-Defined e selezionare New Data Type.

- Aggiungere un nome e una descrizione (opzionale) per il gruppo diagnostico.
- Sotto l’area Members, aggiungere i membri dei dati in base al gruppo diagnostico descritto di seguito.

IMPORTANTE:
I membri indicati nelle tabelle sono disposti in base alle regole di allineamento dei dati dei controllori. Seguire rigorosamente il tipo di dati e la sequenza dei membri indicati nelle tabelle di questa Appendice. Se non vengono seguiti il tipo di dati e la sequenza, può verificarsi un disallineamento dei dati dopo l’esecuzione dell’istruzione Get Attribute Single Message (MSG).
Fornire un feedback