Pagina Overview
Utilizzare Overview per visualizzare la definizione di un dispositivo, inclusi tipo di dispositivo, versione, codifica elettronica, connessione e altri valori specifici del dispositivo.
Esempio di pagina Overview

Device Definition
Per modificare la definizione di un dispositivo, selezionare Device Definition nella pagina Overview.
Esempio di pagina Device Definition

La pagina Device Definition include i seguenti parametri:
Parametro | Definizione | Opzioni disponibili |
|---|---|---|
Device Type | Visualizza il numero di catalogo e il tipo del dispositivo. | Specifiche del dispositivo |
Name | Immettere un nome di dispositivo conforme a IEC 61131. Se in questo campo viene inserito un carattere non valido o se il nome supera i 40 caratteri, il software ignora il carattere. | Tutti i valori validi |
Description | Inserire la descrizione del dispositivo. | Tutti i valori validi |
Slot | Specificare il numero di slot in cui risiede il dispositivo. A seconda della piattaforma, sono validi solo slot compresi tra 1 e il numero massimo di dispositivi I/O. Quando viene creato il dispositivo, il numero di slot viene impostato di default sulla posizione del primo slot disponibile. Se il controllore viene sostituito con uno che supporta un numero massimo di I/O inferiore, il valore dello slot corrente potrebbe non essere più valido. | 1…32 |
Series | Specifica la serie del dispositivo. | Specifiche del dispositivo |
Revision | Specifica le versioni principale e secondaria del dispositivo. L’intervallo valido per la versione secondaria è compreso tra 1 e 255. | Specifiche del dispositivo |
Electronic Keying | Definisce la codifica elettronica utilizzata per il dispositivo. La codifica elettronica confronta il dispositivo definito nel progetto con il dispositivo installato. Se non c’è corrispondenza, viene generato un errore. Per informazioni dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001. |
|
Configured By | Determina quai tag sono generati al termine della configurazione Con l'opzione External Means, il controllore e il modulo stabiliscono la comunicazione senza che il controllore invii dati di configurazione o di uscita al modulo. |
|
Input Data | Selezionare il tipo di dati di ingresso per il dispositivo. |
|
Output Data | Selezionare il tipo di dati di ingresso per il dispositivo. |
|
Numero della rete di sicurezza
L'applicazione Studio 5000 Logix Designer assegna automaticamente un numero della rete di sicurezza (SNN, Safety Network Number) ai moduli di sicurezza man mano che vengono aggiunti al progetto.
SNN è un numero che identifica in modo univoco le sottoreti di tutte le reti del sistema di sicurezza. Tutti i moduli di sicurezza di uno stesso sistema utilizzano lo stesso SSN, che viene loro assegnato automaticamente per impostazione predefinita.
L'applicazione Studio 5000 Logix Designer assegna un SNN al primo modulo di sicurezza che viene aggiunto a un sistema remoto. L'applicazione assegna lo stesso SNN agli altri moduli di sicurezza che vengono aggiunti a questo sistema di I/O remoto.
Per una spiegazione dei numeri della rete di sicurezza (SNN), vedere Sistemi di
controllori GuardLogix 5580 e Compact GuardLogix 5380 Manuale di riferimento per la
sicurezza, pubblicazione 1756-RM012.
Per modificare il numero SNN di un dispositivo, selezionare i puntini accanto al campo del numero SNN nella pagina General.
Esempio di Safety Network Number

Fornire un feedback