Pagina Connection
Utilizzare Connection per definire il comportamento tra controllore e dispositivo.
IMPORTANTE:
Per i moduli di sicurezza PointMax I/O è necessario impostare l’RPI nella pagina Safety.
- Selezionare la connessione Unicast o Multicast da utilizzare sulla rete EtherNet/IP. Per ulteriori informazioni, consultare Connessione unicast o multicast.
- Visualizzare il motivo dell’errore di connessione.SUGGERIMENTO:In caso di errore di connessione, l’area Module Fault visualizza il codice di errore con una descrizione che aiuta a ricercare i guasti del modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Ricerca guasti del modulo.
- Inibire il modulo. Per ulteriori informazioni, consultare Inibizione del modulo.
- Configurare la risposta all’errore di connessione mentre il controllore è in modalità Esecuzione.
- Abilitare o disabilitare la diagnostica automatica.ATTENZIONE:Se non si abilita la diagnostica automatica, il dispositivo non comunica la diagnostica a FactoryTalk Alarms and Events.
Esempio di pagina Connection

Connessione tramite EtherNet/IP
I moduli di sicurezza PointMax I/O supportano il parametro Connection over EtherNet/IP.
- Per i dati di ingresso di sicurezza, è possibile scegliere tra Unicast o Multicast.
- Con i dati di uscita di sicurezza, la connessione è impostata su Unicast e viene visualizzato N/A. Non è possibile modificare questo parametro.
Fornire un feedback