Gruppi diagnostici
- Diagnostica digitale 8 punti uscita di sicurezza gruppo A
- Instance ID = 0x8016 (32.790)
- Size = 128 byte
Diagnostic Assembly Instance – 32.790NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultQuesto campo non viene utilizzato, ma è necessario includerlo nella struttura dati.BOOLBaseIDFaultQuesto campo non viene utilizzato, ma è necessario includerlo nella struttura dati.BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...3]Vedere Diagnostica digitale Canale diagnostico di sicurezza a 2 ingressi (uscita)352 - Diagnostica digitale 8 punti uscita di sicurezza gruppo B
- Instance ID = 0x8017 (32.791)
- Size = 352 byte
Diagnostic Assembly Instance – 32.791NomeTipo di datiDimensioni in bytePoints [4...7]Vedere Diagnostica digitale Canale diagnostico di sicurezza a 2 ingressi (uscita)288
Contatori diagnostici
Gruppo contatori diagnostici per I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 byte
Nome | Tipo di dati | Dimensioni in byte |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Fornire un feedback