Moduli a 8 ingressi digitali di sicurezza 5034-IB8S e 5034-IB8SXT
Per ulteriori esempi di schemi di cablaggio dei moduli 5034-IB8S e 5034-IB8SXT che
possono essere utilizzati in applicazioni di sicurezza funzionale, consultare Moduli
PointMax I/O digitali Manuale dell’utente, pubblicazione 5034-UM002. La configurazione di cablaggio
influisce sul livello delle applicazioni di sicurezza per cui un modulo PointMax I/O
di sicurezza è idoneo.
Schema di cablaggio 5034-IB8S e 5034-IB8SXT – Cablaggio sensore a 2 e 3
fili

Tutte le uscite di prova supportano le uscite della spia di
muting. |
Schema a blocchi funzione di 5034-IB8S e 5034-IB8SXT

Attributo | 5034-IB8S, 5034-IB8SXT |
|---|---|
Campo tensione stato On | 10…30 V CC |
Corrente stato On, min | 2,2 mA a 10 V CC |
Corrente stato On, nom | 2,4 mA a 24 V CC |
Corrente di stato on, max | 2,5 mA a 30 V CC |
Tensione di stato off, max | 5 V CC |
Corrente di stato off, max | 1,5 mA |
Tempo di ritardo ingresso Da Off a On, tempo di filtro selezionabile dall’utente | 0 ms (default), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Tempo di ritardo ingresso Da On a Off, tempo di filtro selezionabile dall’utente | 0 ms (default), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms |
Classe di sicurezza (1) | Fino a Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo IEC
61508 |
SRT | 7 ms con RPI di 2 ms |
Corrente uscita di prova per punto, max | 0,7 A |
Corrente di uscita di prova per modulo, totale | 2,8 A |
Larghezza di impulso uscita di prova, max | 0,7 ms |
Periodo di impulso uscita di prova, tipico | 512 ms |
Capacità di campo uscita di prova, max | 100 nF |
Corrente di picco per uscita di prova, max | 2,4 A per 50 ms, ripetibile ogni 2 s La corrente nominale del modulo non può superare 5 A. |
Caduta di tensione stato On uscita di prova, max | 0,5 V CC a 0,7 A |
Corrente di dispersione stato Off uscita di prova, max | 0,5 mA |
Tensione stato off uscita di prova, max | 5 V CC |
Corrente soglia di guasto spia di muting, max | 6 mA |
Corrente soglia di guasto spia di muting, min | 1,8 mA |
Protezione da cortocircuito verso terra/sovraccarico uscita
di prova | Sì (per punto), 4 A tipica |
Rilevamento sovratemperatura modulo | Sì |
Protezione da tensione inversa alimentazione SA | Sì |
Protezione da sovratensione alimentazione SA, max | 60 V CC |
(1) Consultare Moduli digitali PointMax I/O Manuale
dell’utente, pubblicazione 5034-UM002, per i
livelli di idoneità delle applicazioni di sicurezza e i dati
di sicurezza dei moduli di sicurezza. | |
Attributo | 5034-IB8S, 5034-IB8SXT |
|---|---|
Numero ingressi di sicurezza | 8 |
Tipo di ingresso | IEC 61131-2 (Tipo 3), corrente sink |
Numero di uscite di prova/uscite spia di muting | 4 |
Tipo uscita di test | Sourcing |
Tensione nominale di alimentazione SA | 24 V CC |
Gamma tensione di funzionamento alimentazione SA | 18…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 2,9 A |
Corrente alimentazione SA, max | 2,9 A |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 19 mA a 24 V CC |
Dissipazione di potenza, max | 1,55 W |
Dissipazione termica, max | 5,29 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continua), tipo di isolamento base, da sistema a
campo Nessun isolamento tra l'alimentazione SA e le porte di
ingresso Nessun isolamento tra singoli ingressi |
Supporto RIUP | Sì |
CIP Sync | Sì, orologio ordinario solo slave |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni della chiavetta della morsettiera rimovibile | 1, 4, 14 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria cablaggio (2) | 2 - Porte di segnale 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato modulo 1 indicatore di stato verde/rosso per alimentazione SA 8 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 46 g – 5034-IB8S 49 g – 5034-IB8SXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste
informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale",
pubblicazione 1770-4.1. Usare le
informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate
per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità
alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di
sistema appropriato. | |
Fornire un feedback