Pagina Test Outputs Points
La pagina Test Output Points è disponibile solo se si seleziona This Controller per il parametro Configured By nella finestra di dialogo Device Definition.
È necessario configurare ogni punto per utilizzarlo in un’applicazione di sicurezza. Le uscite sono disabilitate per impostazione predefinita.
Esempio di pagina Test Output Points

Diagnostica di Test Output Ptxx
Per visualizzare la diagnostica Test Output Ptxx, selezionare Diagnostics nella pagina Test Output Points.
Esempio di diagnostica di Test Output Ptxx

Fornire un feedback