Gruppi diagnostici
- Diagnostica digitale 8 punti di sicurezza gruppo A
- Instance ID = 0x8013 (32.787)
- Size = 320 byte
Istanza gruppo diagnostico - 32.787NomeTipo di datiDimensioni in byteRunModeBOOL1InfoBits_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBits_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBits_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBits_Pad0BOOL2DiagBits_Pad1BOOLDiagBits_Pad2BOOLDiagBits_Pad3BOOLDiagBits_Pad4BOOLDiagBits_Pad5BOOLDiagBits_Pad6BOOLDiagBits_Pad7BOOLDiagBits_Pad8BOOLDiagBits_Pad9BOOLBaseUnsupportedFaultQuesto campo non viene utilizzato, ma è necessario includerlo nella struttura dati.BOOLBaseIDFaultQuesto campo non viene utilizzato, ma è necessario includerlo nella struttura dati.BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBits_Pad14BOOLDiagBits_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockID[8]SINT8Points [0...3]Vedere Diagnostica digitale Canale di sicurezza diagnostico con richiesta (ingresso)288 - Diagnostica digitale 8 punti di sicurezza gruppo B
- Instance ID = 0x8014 (32.788)
- Size = 288 byte
Istanza gruppo diagnostico - 32.788NomeTipo di datiDimensioni in bytePoints [4...7]Vedere Diagnostica digitale Canale di sicurezza diagnostico con richiesta (ingresso)288 - Diagnostica digitale 16 punti di sicurezza gruppo C
- Instance ID = 0x31F (799)
- Size = 352 byte
Istanza gruppo diagnostico - 799NomeTipo di datiDimensioni in bytePoints [8…11]Diagnostica digitale Canale diagnostico di sicurezza a 2 ingressi (uscita)352
Contatori diagnostici
Gruppo contatori diagnostici per I/O
- Instance ID = 0x301 (769)
- Size = 16 byte
Nome | Tipo di dati | Dimensioni in byte |
|---|---|---|
RunMode | BOOL | 1 |
InfoBits_Pad1 | BOOL | |
DiagnosticActive | BOOL | |
InfoBits_Pad3 | BOOL | |
InfoBits_Pad4 | BOOL | |
InfoBits_Pad5 | BOOL | |
InfoBits_Pad6 | BOOL | |
InfoBits_Pad7 | BOOL | |
DiagnosticSequenceCount | SINT | 1 |
CIPConnections | INT | 2 |
CIPLostPackets | DINT | 4 |
CIPTimeouts | DINT | 4 |
CPUUtilization | INT | 2 |
Pad | INT | 2 |
Fornire un feedback