Procedura di calibrazione
Questo esempio illustra come calibrare un canale del modulo 5034-IRT4I per l’utilizzo con un ingresso RTD. Per la calibrazione in ohm, il modulo 5034-IRT4I utilizza i resistori seguenti:
- Resistore da 1 Ω per la calibrazione del riferimento basso
- Resistore da 448 Ω per la calibrazione del riferimento alto
Per calibrare il modulo di ingresso analogico, applicare i riferimenti di segnale Basso e Alto. I riferimenti devono corrispondere alla gamma di ingresso utilizzata dal canale.
Tipo di ingresso | Gamma di ingresso | Riferimento calibrazione basso | Riferimento calibrazione alto |
|---|---|---|---|
RTD | 1...500 Ω | 1 Ω | 448 Ω |
Termocoppia | -100…+100 mV | 0,0 mV | 100,0 mV |
- Connettere il resistore per il riferimento basso al canale sottoposto a calibrazione.
- Andare online con il progetto e assicurarsi che il controllore sia in modalità programmazione.
- Verificare che il canale da calibrare sia configurato per la gamma di ingresso corretta.
- Nella pagina Calibration della finestra di dialogo Module Properties, fare clic su Start Calibration.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma della calibrazione del canale, selezionare OK.

- Selezionare i canali uno alla volta o in gruppi da calibrare, quindi selezionare Next.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach Low Reference, collegare un resistore da 1 Ω al canale sottoposto a calibrazione.

- Selezionare Next.Viene visualizzata la finestra di dialogo Low Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next.In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach High Reference, collegare un resistore da 448 Ω al canale sottoposto a calibrazione.

- Selezionare Next.Viene visualizzata la finestra di dialogo High Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next.In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Calibration Completed, fare clic su Finish.

Fornire un feedback