Specifiche della strumentazione di calibrazione
Quando si calibrano i moduli di ingresso analogici, inviare segnali di riferimento di corrente o ohm al modulo per calibrarlo. Per mantenere la precisione della calibrazione di fabbrica del modulo, utilizzare la strumentazione con le specifiche elencate nella tabella seguente.
IMPORTANTE:
Non calibrare il modulo con uno strumento meno preciso di quelli specificati nella tabella seguente. Possono verificarsi gli eventi descritti di seguito.
- La calibrazione apparentemente potrebbe essere eseguita normalmente, ma il modulo potrebbe produrre dati imprecisi durante il funzionamento.
- Si potrebbe verificare un errore di calibrazione, che pertanto dovrà essere interrotta. In questo caso, viene impostato il tag I.Chxx.CalFault per il canale che si è tentato di calibrare. È possibile azzerare questo tag completando una calibrazione valida oppure spegnendo e riaccendendo il modulo.
Numero di catalogo | Tipo di ingresso canale | Specifiche della strumentazione di calibrazione |
|---|---|---|
5034-IRT4I e 5034-IRT4IXT | RTD | Resistori da 1,0…448 Ω ±0,01% |
Termocoppia (mV) | Source 0…100 mV ±0,5 µV |
Fornire un feedback