Procedura di calibrazione
Questo esempio illustra come calibrare un canale del modulo di ingresso analogico per l’utilizzo con un ingresso di tipo Tensione (V).
Per calibrare il modulo di ingresso analogico, applicare i riferimenti di segnale Basso e Alto. I riferimenti devono corrispondere alla gamma di ingresso utilizzata dal canale.
Tipo di ingresso | Gamma di ingresso | Riferimento calibrazione basso | Riferimento calibrazione alto |
|---|---|---|---|
Tensione (V) | -10…+10 V | 0,0 V | 10,0 V |
0…10 V | 0,5 V | 10,0 V | |
0…5 V | 0,5 V | 5,0 V |
- Connettere il calibratore di tensione al canale sottoposto a calibrazione.
- Andare online con il progetto e assicurarsi che il controllore sia in modalità programmazione.
- Verificare che il canale da calibrare sia configurato per la gamma di ingresso corretta.
- Nella pagina Calibration della finestra di dialogo Module Properties, fare clic su Start Calibration.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma della calibrazione del canale, selezionare OK.

- Selezionare i canali uno alla volta o in gruppi da calibrare, quindi selezionare Next.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach Low Reference, impostare il calibratore sul riferimento basso e applicarlo al canale.

- Selezionare Next. Viene visualizzata la finestra di dialogo Low Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next. In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Attach High Reference, impostare il calibratore sul riferimento alto e applicarlo al canale.

- Selezionare Next. Viene visualizzata la finestra di dialogo High Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next. In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Calibration Completed, fare clic su Finish.

Fornire un feedback