Moduli a 8 ingressi analogici in corrente 5034-IF8C e 5034-IF8CXT
Schema di cablaggio dei moduli 5034-IF8V e 5034-IF8VXT

Schema a blocchi funzione dei moduli 5034-IF8C e 5034-IF8CXT

Attributo | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
|---|---|
Campo di ingresso, corrente | 0…20 mA 4…20 mA |
Impedenza di ingresso | Corrente: 75...115 Ω |
Metodo di conversione modulo | Sigma-Delta |
Risoluzione, corrente (1) Filtro notch a 50/60 Hz | 16 bit |
Precisione da calibrato a 25 °C | Corrente: 0,1% scala intera con filtro 50/60 Hz |
Precisione calibrata su gamma di temperatura intera Da -25 a +60 °C | Corrente: 0,2% scala intera con filtro 50/60 Hz |
Tempo di scansione più rapido per canale | 0,4 ms |
Tempo di scansione più rapido per modulo | 1,2 ms |
Selezioni filtro notch di ingresso (Hz) | 10, 20, 50, 60 (default), 100, 200, 400, 500, 1000, 5000, 10000, 15625, 31250 |
Filtro ingresso digitale | Ritardo primo ordine, 0 ms (default) 0...32.767 ms (32,767 s) |
Conformità palmare HART | Non supportata |
Protezione da sovratensione in ingresso, max | ±32 V CC |
Protezione da sovracorrente | Sì |
Valore dati durante condizione di sovraccarico | Scala intera, indicatore di sovragamma, dati incerti/dati non validi |
Rilevamento collegamento interrotto | Corrente: ≤ 1 sec |
Allarmistica dati a bordo | Sì |
Conversione in unità ingegneristiche | Sì |
Campionamento canali in tempo reale | Sì |
Formato dati | IEEE 754 Virgola mobile a 32 bit |
Registrazione cronologica ciclica degli ingressi | Sì |
(1) Dipende dal filtro notch | |
Attributo | 5034-IF8C, 5034-IF8CXT |
|---|---|
Numero di ingressi | 8 canali, single-ended Modalità corrente |
Tensione di alimentazione SA, nom | 24 V CC |
Gamma di tensione alimentazione SA | 10…30 V CC |
Corrente alimentazione SA, nom | 1,1 A |
Corrente alimentazione SA, max | 1,2 A |
Corrente di alimentazione SA senza carico | 11 mA |
Protezione da inversione di polarità SA | Sì |
Intervallo di tensione SSV | Segue l’alimentazione SA |
Corrente SSV, max | 1,0 A |
Protezione da cortocircuito SSV | Sì |
Dissipazione di potenza, max (1) | 0,95 W |
Dissipazione termica, max (1) | 3,24 BTU/h |
Tensione di isolamento | 250 V (continua), tipo di isolamento base, da sistema a campo Nessun isolamento tra l'alimentazione SA e le porte di ingresso Nessun isolamento tra le singole porte di ingresso |
Calibrazione | Calibrato in fabbrica Calibrazione manuale supportata, vedere Moduli PointMax I/O
analogici Manuale dell'utente, pubblicazione 5034-UM003 |
Supporto RIUP | Sì |
CIP Sync | Sì, orologio ordinario solo slave |
Codifica elettronica | Codifica elettronica tramite software di programmazione |
Posizioni chiavetta RTB (slot) | 2, 5, 8 |
Morsettiera rimovibile supportata | 5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S |
Categoria cablaggio (2) | 2 – Porte di segnale 2 – Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Indicatori | 1 indicatore verde/rosso di stato del modulo 1 indicatore verde/rosso di stato alimentazione SA 8 indicatori di stato giallo/rosso per I/O |
Dimensioni (AxLxP), circa | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm |
Peso approssimativo | 43 g – 5034-IF8C 45 g – 5034-IF8CXT |
Tipo custodia | Nessuna (Tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Il valore viene misurato a 60 °C. La dissipazione di potenza varia in base alla temperatura. (2) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste
informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il
cablaggio e la messa a terra in automazione industriale",
pubblicazione 1770-4.1. Usare le
informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate
per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità
alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di
sistema appropriato. | |
Fornire un feedback