Specifiche ambientali e certificazioni
Le tabelle che seguono forniscono le specifiche ambientali e le certificazioni di
tutti i moduli di espansione di alimentazione PointMax.
Attributo | 5034-EXP | 5034-EXPXT |
|---|---|---|
Temperatura, in funzione | IEC 60068-2-1 (test Ae, in funzione, freddo), IEC 60068-2-2 (test Be, in funzione, caldo secco), IEC 60068-2-14 (test Nb, in funzione, shock termico): -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C per l’orientamento orizzontale -25 °C ≤ Ta ≤ +55 °C per altri orientamenti | |
Temperatura, aria circostante, max | 60 °C | |
Temperatura, a riposo | IEC 60068-2-1 (test Ab, freddo a riposo senza imballo), IEC 60068-2-2 (test Bb, calore secco a riposo senza
imballo), IEC 60068-2-14 (test Na, shock termico a riposo senza
imballo): -40…+85 °C | |
Umidità relativa | IEC 60068-2-30 (test Db, caldo umido senza imballo): 5…95% senza condensa | |
Rivestimento protettivo | No | Sì |
Atmosfera corrosiva Test accelerato ASTM B845-97 Metodo K (esposizione di 20
giorni) | Livello di gravità G3 (1) secondo ANSI/ISA
71.04-2013, agenti contaminanti presenti nell’aria -
gas. | — |
Atmosfera corrosiva
| — | Livello di gravità GX (2) secondo ANSI/ISA
71.04-2013, agenti contaminanti presenti nell’aria -
gas.Livello di gravità CX secondo IEC 60721-3-3: 2019, sostanze
chimicamente attive. |
Vibrazioni | IEC 60068-2-6 (test Fc, in funzione): 5 g da 10 a 500 Hz | |
Urti, in funzione | IEC 60068-2-27 (test Ea, urto senza imballo): 30 g | |
Urti ripetitivi, in funzione | IEC 60068-2-27: 25 g, durata 6 ms, 1000 urti in ogni ± direzione in ogni 3
assi | |
Urti, a riposo | IEC 60068-2-27 (test Ea, urto senza imballo): 50 g | |
Emissioni | IEC 61000-6-4: | |
Immunità alle scariche elettrostatiche | IEC 61000-4-2: scariche da 6 kV a contatto scariche da 8 kV in aria | |
Immunità RF irradiata | IEC 61000-4-3: 10 V/m con onda sinusoidale da 1 kHz 80% AM da 80 a 6000
MHz | |
Immunità EFT/B | IEC 61000-4-4: ±3 kV a 5 kHz sulle porte di alimentazione | |
Immunità a transitori elettrici | IEC 61000-4-5: ±1 kV fase-fase (DM) e ±2 kV fase-terra (CM) sulle porte di
potenza | |
Immunità alle radiofrequenze condotte | IEC 61000-4-6: 10 V eff. con onda sinusoidale da 1 kHz 80% AM da 150 kHz a
80 MHz | |
Cadute di tensione e variazioni | IEC 61000-4-29: Interruzione di 10 ms sulle porte MP | |
(1) Fino a 86,4 g/(m2.yr), perdita di massa di rame dovuta
alla corrosione. (2) Fino a 2100 angstrom di crescita della pellicola per 30
giorni di reattività del rame o dell'argento. | ||
Certificazione (1) | 5034-EXP, 5034-EXPXT |
|---|---|
c-UL-us | Apparecchiature di controllo industriale certificate UL per
USA e Canada. Vedere file UL E322657. Certificazione UL per aree pericolose Classe I, Divisione 2,
Gruppo A,B,C,D, certificazione per USA e Canada. Vedere file
UL E334470. |
UK and CE | UK Statutory Instrument 2016 No. 1091 e Direttiva EMC
dell’Unione Europea 2014/30/UE, conforme a: EN 61326-1; requisiti industriali - Apparecchi elettrici di
misura, controllo e laboratorio EN 61000-6-2; Immunità industriale EN 61000-6-4; Emissioni industriali EN 61131-2; Controllori programmabili (Articolo 8, Zona A e
B) UK Statutory Instrument 2016 No. 1101 e Direttiva bassa
tensione 2014/35/UE dell’Unione Europea, conforme a: EN 61010-2-201; Requisiti di sicurezza delle apparecchiature
di controllo UK Statutory Instrument 2012 No. 3032 e Direttiva sulla
restrizione dell’uso di sostanze pericolose 2011/65/UE
dell’Unione Europea, conforme a: EN IEC 63000; Documentazione tecnica |
RCM | Radiocommunications Act Australiano, conforme a: EN 61000-6-4; Emissioni industriali |
Ex | UK Statutory Instrument 2016 No. 1107 e Direttiva ATEX
dell’Unione Europea 2014/34/UE, conforme a: EN IEC 60079-0; Requisiti generali EN IEC 60079-7; Atmosfere esplosive, Protezione "e" II 3 G Ex ec IIC T4 Gc UL 24 ATEX 3272X e UL24UKEX2997X |
IECEx | Sistema IECEx, conforme a: EN IEC 60079-0; Requisiti generali EN IEC 60079-7; Atmosfere esplosive, Protezione "e" II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 24.0066X |
KC | Registrazione coreana di apparecchi di trasmissione e
comunicazione, conforme a: Article 58-2 of Radio Waves Act, Clause 4 |
Morocco | Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1er muharram 1437 Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436 |
CCC | CNCA-C23-01 强制性产品认证实施规则 防爆电气 CNCA-C23-01 CCC Implementation Rule Explosion-Proof
Electrical Products 2025122309123247 |
(1) In presenza di marcatura. Per le dichiarazioni di
conformità, i certificati e altri dettagli relativi alla
certificazione, consultare il sito web delle certificazioni
di prodotto all'indirizzo rok.auto/certifications. | |
Fornire un feedback