Ricerca guasti del modulo
Per la ricerca guasti del modulo, è possibile adottare i metodi seguenti:
- Indicatori di stato del moduloPer ulteriori informazioni sulla ricerca guasti mediante gli indicatori di stato del modulo, consultare le rispettive sezioni specifiche del modulo.
- Applicazione Studio 5000 Logix Designer
Utilizzo dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer per la ricerca guasti
Controllare il Controller Organizer per verificare se sul modulo è presente un’icona di avviso.
Icona di avviso in Controller Organizer

Se è presente un’icona di avviso, aprire Module Properties e controllare la barra di stato per identificare il tipo di errore.
Messaggio di errore nella barra di stato

Se la connessione è in errore, accedere alla pagina Connection e controllare il codice di errore nell’area Connection Fault.
Descrizione dell’errore di connessione con il relativo codice

Codice di errore | Azione |
|---|---|
0x204 |
|
Keying Error | Andare alla pagina Device Information per verificare che il modulo fisico sia conforme o corrisponda all’identità configurata. Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001. |
0x10 | Andare alla pagina Device Information e controllare la versione del firmware e lo stato di errore grave:
|
Esempio di pagina Device Information con presenza di un errore grave

In caso di errore di un canale, accedere alla pagina Channels → Chxx e selezionare Diagnostics per visualizzare la condizione diagnostica del canale.
Esempio di finestra di dialogo Channel Diagnostics con errore di cortocircuito

Se è presente un errore di sincronizzazione temporale, accedere alla finestra di dialogo Device Diagnostics per controllare lo stato di Time Synchronization e l’identità dell’orologio Grandmaster.
Esempio di Device Diagnostics con Time Synch non sincronizzato

L’identità dell’orologio Grandmaster deve corrispondere all’identità dell’orologio Grandmaster di rete. Controllare inoltre lo stato di Time Synchronization dell’adattatore nella finestra di dialogo Device Diagnostics dell’adattatore.
Fornire un feedback