Controllare il Controller Organizer per verificare se sull’adattatore è presente un’icona di avviso.
Icona di avviso in Controller Organizer
Se è presente un’icona di avviso, aprire Module Properties e controllare la barra di stato per identificare il tipo di errore.
Messaggio di errore nella barra di stato
Se la connessione è in errore, accedere alla pagina Connection e controllare il codice di errore nell’area Connection Fault.
Descrizione dell’errore di connessione con il relativo codice
Codice di errore
Azione
0x204
Aprire le proprietà del modulo adattatore.
Accedere alla pagina Chassis Information e controllare lo stato della base. In caso di errore, controllare i dettagli della base per identificare l’errore.
Keying Error
Andare alla pagina Device Information per verificare che il modulo fisico sia conforme o corrisponda all’identità configurata.
Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001.
0x10
Andare alla pagina Device Information e controllare la versione del firmware e lo stato di errore grave.
Se è necessario aggiornare il firmware, aggiornarlo.
Se l’errore grave è reversibile, resettare l’adattatore.
Se l’errore grave è irreversibile, sostituire l’adattatore.
In caso di errore di una base, accedere alla pagina Base Details e controllare la diagnostica della base per visualizzare la condizione diagnostica.
Diagnostica Base Details
Se è presente un errore di sincronizzazione temporale, accedere alla finestra di dialogo Device Diagnostics per controllare lo stato di Time Synchronization e l’identità dell’orologio Grandmaster.
Device Diagnostics
L’identità dell’orologio Grandmaster deve corrispondere all’identità dell’orologio Grandmaster di rete. Controllare inoltre lo stato di Time Synchronization dell’adattatore nella finestra di dialogo Device Diagnostics dell’adattatore.