Chiave inseribile 5034-KEY-QTY5 per morsettiere rimovibili

Utilizzare una chiave inseribile per abbinare una morsettiera rimovibile ad un determinato tipo di modulo I/O. La chiave inseribile è disponibile in confezioni da cinque unità.
Per le posizioni della chiavetta nella RTB di ciascun modulo I/O, consultare Sistema PointMax I/O Istruzioni per l'installazione, pubblicazione 5034-IN001.
Schema di 5034-KEY
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal