Morsettiere rimovibili 5034-RTB2 e 5034-RTB2S
Utilizzare queste morsettiere rimovibili con le basi di montaggio 5034-MBSA e 5034-MBSAXT. Questi numeri di catalogo non sono acquistabili singolarmente. Possono essere ordinati solo in una confezione da 5 (5034-RTB2-QTY5 o RTB2S-QTY5).
Schema di 5034-RTB2 e 5034-RTB2S

Attributo | 5034-RTB2, 5034-RTB2S |
|---|---|
Tensione nominale | 240 V CA |
Corrente nominale per posizione a 60 °C | 10 A |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa | 18,6 x 9,3 x 21,15 mm |
Peso approssimativo | 3,5 g - 5034-RTB2 2,1 g - 5034-RTB2S |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
Fornire un feedback