Attivare un entitlement di FactoryTalk Optix Runtime su dispositivi Ubuntu 22

Il pacchetto Strumenti di
FactoryTalk®Optix
Runtime Ubuntu 22.04 è costituito da
FactoryTalk®Optix
Application Update Service e dal programma
FactoryTalk®Optix
Entitlement Manager CLI (FTOptixEntitlementCli.sh).
SUGGERIMENTO: Un dispositivo di runtime che esegue Ubuntu può avere più licenze. Ciascun dispositivo di runtime è associato a uno degli entitlement disponibili.
  1. Scaricare il file
    FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    come descritto nella procedura Configurare gli Strumenti di runtime nei dispositivi Ubuntu 22.04.
  2. Immettere i seguenti comandi:
    1. chmod +x FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    2. sudo ./FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
  3. Riavviare Ubuntu e procedere con l'attivazione dell'entitlement.
SUGGERIMENTO: Gli entitlement di runtime sono attualmente perpetui. Rockwell Automation consiglia di installare un entitlement di una dimensione maggiore rispetto a quella consigliata nello strumento di dimensionamento.
IMPORTANTE: Per evitare che il
FTOptixEntitlementCli.sh
file richieda privilegi di root, aggiungere un'opzione della riga di comando
--noRoot
al file
FTOptixEntitlementCli.sh
.
Un entitlement di runtime su un dispositivo Ubuntu 22.04 può essere:
Per visualizzare i dettagli dell'entitlement installato, utilizzare il comando
--showDetails
.
Per eseguire le azioni sopra descritte, utilizzare i comandi mostrati di seguito, rispettivamente:
  • --onlineActivate
    --onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
  • --offlineActivate
    --offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
  • --showInstalledEntitlement
    --showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
  • --showDetails
    --showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal