Variabili data e ora
Associare una proprietà di un oggetto grafico a una variabile
DateTime
predefinita per configurare la data e l'ora nel dispositivo HMI. Ad esempio, associare alla variabile Fuso orario
per visualizzare il fuso orario locale del dispositivo HMI. Per associare a una variabile, vedere Creare collegamenti dinamici.La categoria
DateTime
del browser Collegamento dinamico visualizza le variabili relative alla data e all'ora del dispositivo HMI.Variabile | Tipo | Definizione | Lettura o scrittura | Riavvio necessario |
---|---|---|---|---|
Sincronizzazione ora | TimeSynchronizationModeEnum | Sincronizzazione ora manuale o automatica | Sola lettura | Riavvio non necessario |
Server NTP remoto | String | Configurazione del server NTP remoto che fornisce l'ora | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Data e ora | DateTime | Data e ora del dispositivo HMI. | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Fuso orario | String | Fuso orario del dispositivo HMI. | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
Interfacce server NTP locali | String[0] | Interfacce tramite cui il sistema si comporta come server NTP | Lettura/scrittura | Riavvio necessario |
date time variable
time synchronization
remote ntp server
date and time
timezone
local ntp server
Fornire un feedback