Requisiti del sistema

Utilizzare questi requisiti di sistema per determinare se i propri computer possono eseguire
FactoryTalk®Optix
e l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
.

Requisiti hardware per l'
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio

Per ottenere prestazioni ottimali dell'
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio
, il computer deve soddisfare o superare questi requisiti hardware:
  • Processore Intel Core i5 Standard Power (i5-8xxx)
  • 8 GB di memoria RAM
  • 20 GB di spazio libero su disco rigido

Requisiti software per l'
Editor desktop di FactoryTalk Optix Studio

  • Un sistema operativo Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 o Windows Server 2025 supportato
  • Un editor di codice esterno per sviluppare codice C# per le NetLogic personalizzate
    NOTA:
    Rockwell Automation
    consiglia di utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.

Requisiti software per l'
Editor web di FactoryTalk Optix Studio

  • Un browser web che supporta
    FactoryTalk®Hub
    . I browser supportati includono browser moderni, come
    Google Chrome
    e
    Microsoft Edge®
    . I browser meno recenti, ad esempio
    Internet Explorer®
    , potrebbero non funzionare come previsto.

Requisiti hardware per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix

I requisiti hardware per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix
possono variare in base all'applicazione e al tipo di dispositivo che esegue l'applicazione.

Requisiti software per l'
Applicazioni FactoryTalk Optix

  • Un sistema operativo Windows 10 (x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 o Ubuntu 22 (x64) supportato
  • Le
    Applicazioni FactoryTalk Optix
    sono supportate sui dispositivi Rockwell Automation chiusi che includono OptixPanel ed Edge computing integrato, che eseguono Yocto (ARM64).
NOTA: FactoryTalk Optix e le applicazioni FactoryTalk Optix possono essere eseguiti all'interno di ipervisori come VMware® versione 15 o superiore. Per motivi di compatibilità, viene utilizzato il rendering software per impostazione predefinita.

Versioni supportate dal sistema operativo
FactoryTalk Optix Studio
e dalle
Applicazioni FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix Studio e le Applicazioni FactoryTalk Optix sono supportati e consigliati dalle seguenti versioni dei sistemi operativi Microsoft Windows, in base ai criteri software standard di Rockwell Automation:
  • Windows 10 Enterprise 2019 LTSC a 64 bit (v1809)
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC a 64 bit (21H2)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2019 LTSC a 64 bit (v1809)
  • Windows 10 Enterprise IOT 2021 LTSC a 64 bit (21H2)
  • Windows 10 Enterprise a 64 bit
  • Windows 10 Professional a 64 bit (sistema operativo consigliato)
  • Windows 11 Enterprise (sistema operativo consigliato, benchmark CIS)
  • Windows 11 Professional (sistema operativo consigliato)
  • Windows 11 Enterprise 2024 LTSC a 64 bit (24H2)
  • Windows 11 Enterprise IoT 2024 LTSC a 64 bit (24H2)
  • Windows Server 2025 Standard (sistema operativo consigliato, benchmark CIS)
  • Windows Server 2025 Datacenter (sistema operativo consigliato)
  • Windows Server 2022 Standard (sistema operativo consigliato, benchmark CIS)
  • Windows Server 2022 Datacenter (sistema operativo consigliato)
  • Windows Server 2022 Standard (sistema operativo consigliato, benchmark CIS)
  • Windows Server 2022 Datacenter (sistema operativo consigliato)
È previsto che le applicazioni FactoryTalk Optix Studio e FactoryTalk Optix funzionino correttamente su questi sistemi operativi:
  • Windows Server 2019 Standard
  • Windows Server 2019 Datacenter
  • Windows Server 2016 Standard
  • Windows Server 2016 Datacenter
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal