Formato del nodo padre

Se un collegamento dinamico è impostato tra due nodi con lo stesso tipo di dati, è possibile impostare il formato per il nodo padre.
I tipi di dati del nodo sorgente utilizzati per impostare il formato del nodo padre includono:
Tipo di dati del nodo sorgente
Formato del nodo padre
Descrizione
Esempio
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
Rappresentazione decimale, senza il separatore delle migliaia
7.989
7989
Esadecimale (ff)
Rappresentazione esadecimale
45
2d
Ottale
Rappresentazione ottale
80
55
Binario
Rappresentazione binaria
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
Arrotondamento alla prima cifra decimale
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
Arrotondamento alla seconda cifra decimale
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
Arrotondamento alla terza cifra decimale
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0,0 (1234,0)
Rappresentazione con esattamente una cifra decimale
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0,00 (1234,00)
Rappresentazione con esattamente due cifre decimali
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0,000 (1234,000)
Rappresentazione con esattamente tre cifre decimali
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
Data/ora, formato t
05:30
dd/MM/yy
Data/ora, formato d
01/05/19
hh:mm:ss
Data/ora estesa, formato T
06:01:58
d MMM yyyy
Data estesa, formato D
1 gen 2019
dd/MM/yy, hh:mm
Data/ora estesa, formato g
01/07/2016, 12:59
d MMM yyyy, hh:mm:ss
Layout data/ora generale, formato F
1 feb 2019, 6:15:28
yyyy-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z
Standard ISO 8601, formato o oppure O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[d.]hh:mm:ss[.0000000]
Formato c
2.09:10:2006:10:20
[d:]h:mm:ss[,0000000]
Formato breve generale g
4:9:10:20
d:hh:mm:ss,0000000
Formato esteso generale G
4:09:20:15,0000000
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal